JADA052
February 2026
TPS61287
1
概要
商標
1
概要
1.1
TPS61287 の概要
1.2
並列配置の TPS61287 を使用して設計します
1.3
同期機能
1.4
位相遅延の詳細
2
TPS61287 の並列ベンチ性能
2.1
熱性能
2.2
スイッチング波形
2.3
リップル波形
2.4
効率
3
まとめ
4
参考資料
4
参考資料
テキサス インスツルメンツ、
TPS61287 23VIN、25VOUT、20A 同期整流昇圧コンバータ (スタッカブル マルチフェーズ機能搭載)
、データシート