JADA052 February   2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 TPS61287 の概要
    2. 1.2 並列配置の TPS61287 を使用して設計します
    3. 1.3 同期機能
    4. 1.4 位相遅延の詳細
  5. 2TPS61287 の並列ベンチ性能
    1. 2.1 熱性能
    2. 2.2 スイッチング波形
    3. 2.3 リップル波形
    4. 2.4 効率
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

並列配置の TPS61287 を使用して設計します

図 1-1に、並列動作する 2 つの TPS61287 の回路図を示します。2 つのデバイスの VIN、VOUT、FB、COMP ピンは、互いに接続されています。

ホスト デバイスの M/SYNC は、グランドに接続されています。下位デバイスの M/SYNC は、RC デバイダを介して DRV ピンまたはホストデバイスの SW に接続できます。TI は、より優れた電流バランスと信頼性の高い位相シフトを実現するために、強制 PWM モードの使用を推奨します。

 大電力アプリケーションにおける TPS61287 の並列接続回路図図 1-1 大電力アプリケーションにおける TPS61287 の並列接続回路図