JADA052 February   2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 TPS61287 の概要
    2. 1.2 並列配置の TPS61287 を使用して設計します
    3. 1.3 同期機能
    4. 1.4 位相遅延の詳細
  5. 2TPS61287 の並列ベンチ性能
    1. 2.1 熱性能
    2. 2.2 スイッチング波形
    3. 2.3 リップル波形
    4. 2.4 効率
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

TPS61287 の概要

TPS61287 は、高電力密度の同期整流昇圧コンバータであり、ハイサイド同期整流 MOSFET を内蔵し、外付けローサイド MOSFET を使用して高効率かつ小型化を実現します。TPS61287 は、入力電圧範囲が 2V ~ 23V と広く、出力電圧は最大 25V に対応し、20A のスイッチング バレー電流能力を備えています。

TPS61287 は、適応型コンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧を制御し、積層可能な多相動作をサポートします。最大 4 個の TPS61287 を同じスイッチング周波数で多相動作用に構成することで、より大きな電力と入力電流のバランシングをサポートできます。