JADA069 March 2026 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1 , TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1 , TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1 , TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1 , TXG8010-Q1 , TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1 , TXG8041-Q1 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1
ヘッド ユニットやデジタル コックピット処理などのシングルエンド FSI を使用する IVI アーキテクチャでは、インターフェイスがグランド バウンスや、ボード間のグランド電位差の影響を受けやすくなります。データ レートが増加すると、ソース ボードとシンク ボード間のグランド上の小さな電位差でも、実効ノイズ マージンが減少し、ロジック スレッショルドが歪み、レシーバ側のタイミング / ジッタ感度が増加する可能性があります。図 3-9 に示されているように、堅牢性を向上させるため、TXG1010-Q1 は、ボード間の境界に配置できます。この製品は、互換性のある I/O ロジック レベルも検証しながら、シングルエンド FSI 信号を受信側のローカル グランド ドメインに再リファレンスする超小型 2.25mm2 グランド レベル トランスレータです。VCCA/GNDA をソース I/O レールに接続し、VCCB/GNDB をシンク I/O レールに接続すると、レベル シフタは高速インターフェイスをインターコネクト全体のグランド シフトからデカップリングすることができるため、グランド バウンスに対する耐性を向上させ、FSI レシーバでのクリーンなロジック遷移を維持することができます。