JADA072 March   2026 TCA9846 , TCA9847 , TCA9848 , TCA9849

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2アプリケーション
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

TCA984X I2C スイッチ、マルチプレクサ ファミリは、I2C 通信システムでアドレス競合やバス静電容量超過に対処するための設計を提供します。これにより、下位互換性のある標準モードと高速モード プラスの通信と、最小 0.65V の電圧遷移をサポートします。

表 3-1 TCA984X ファミリの選択表
仕様 TCA9846 TCA9847 TCA9848 TCA9849
動作範囲 1.65V ~ 3.6V 1.65V ~ 3.6V 1.65V ~ 3.6V 1.65V ~ 3.6V
遷移範囲 0.65V ~ 3.3V 0.65V ~ 3.3V 0.65V ~ 3.3V 0.65V ~ 3.3V
I2C 最大周波数 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz
温度範囲 -40℃ ~ 125℃ -40℃ ~ 125℃ -40℃ ~ 125℃ -40℃ ~ 125℃
構成 4:1 スイッチ 8:1 マルチプレクサ 8:1 スイッチ 4:1 マルチプレクサ