ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC 主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ

TCA9849

アクティブ

製品詳細

Addresses 16 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of channels 4
Addresses 16 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of channels 4
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 1 対 4 双方向変換マルチプレクサ、超低電圧変換対応 (0.65V まで)
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 2 本のアドレス ピンにより、最大 16 個の TCA9849 デバイスを I2C バスに接続可能
  • I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
  • 電源オン時にすべてのスイッチ チャネルの接続解除
  • 低い RON のスイッチ
  • 0.65V、0.8、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V のバス間での電圧レベル変換が可能
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 低いスタンバイ電流
  • 1.65V ~ 3.6V の動作電源 VDD2 電圧範囲
  • 0.65V ~ 3.6V の動作電源 VDD1 電圧範囲
  • 3.6V 許容の入力
  • 0~1MHz のクロック周波数
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • ‌±2000V、人体モデル (A114A)
    • ‌±500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 1 対 4 双方向変換マルチプレクサ、超低電圧変換対応 (0.65V まで)
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 2 本のアドレス ピンにより、最大 16 個の TCA9849 デバイスを I2C バスに接続可能
  • I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
  • 電源オン時にすべてのスイッチ チャネルの接続解除
  • 低い RON のスイッチ
  • 0.65V、0.8、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V のバス間での電圧レベル変換が可能
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 低いスタンバイ電流
  • 1.65V ~ 3.6V の動作電源 VDD2 電圧範囲
  • 0.65V ~ 3.6V の動作電源 VDD1 電圧範囲
  • 3.6V 許容の入力
  • 0~1MHz のクロック周波数
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • ‌±2000V、人体モデル (A114A)
    • ‌±500V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA9849 デバイスは、I2C バス経由で制御可能な 4 チャネルの双方向レベル変換マルチプレクサです。SCL/SDA アップストリームペアは、4 個のダウンストリームペア (チャネル) に分岐します。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。これらのダウンストリーム チャネルを使用して、I2C ターゲット アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで同一のデジタル温度センサを 4 つ必要とする場合、0-3。

システム コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、RESET 入力を Low にアサートすることで TCA9849 をリセットできます。同様に、パワーオン リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I2C/SMBus ステート マシンが初期化されます。RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、いずれかのダウンストリーム I2C バスが Low 状態で停止した場合でも回復できます。

スイッチのパス ゲートは、TCA9849 から渡される最高電圧を、VDD1/VDD2 ピンを使用して制限できるように構成されています。最大 HIGH 電圧の制限により、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、0.65V、0.8V、1.2V、または 1.8V の部品が、追加保護の必要なしに 3.3V の部品と通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 3.6V 許容です。

TCA9849 デバイスは、I2C バス経由で制御可能な 4 チャネルの双方向レベル変換マルチプレクサです。SCL/SDA アップストリームペアは、4 個のダウンストリームペア (チャネル) に分岐します。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。これらのダウンストリーム チャネルを使用して、I2C ターゲット アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで同一のデジタル温度センサを 4 つ必要とする場合、0-3。

システム コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、RESET 入力を Low にアサートすることで TCA9849 をリセットできます。同様に、パワーオン リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I2C/SMBus ステート マシンが初期化されます。RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、いずれかのダウンストリーム I2C バスが Low 状態で停止した場合でも回復できます。

スイッチのパス ゲートは、TCA9849 から渡される最高電圧を、VDD1/VDD2 ピンを使用して制限できるように構成されています。最大 HIGH 電圧の制限により、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、0.65V、0.8V、1.2V、または 1.8V の部品が、追加保護の必要なしに 3.3V の部品と通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 3.6V 許容です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9849 超低電圧対応 4 チャネル 1Mhz 対応 I2C マルチプレクサ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/09
アプリケーション・ノート 高速モード プラス I2C アプリケーション向けマルチプレクサおよび スイッチ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TMUXBQB-DYYEVM — 16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板

TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ