TCA9848
- 1 対 8 の双方向レベル変換スイッチ、0.65V までの超低電圧変換に対応
- I2C バスおよび SMBus 互換
- アクティブ LOW のリセット入力
- 2 本のアドレス ピンにより、最大 16 個の TCA9848 デバイスを I2C バスに接続可能
- I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
- 電源オン時にすべてのスイッチ チャネルの接続解除
- 低い RON のスイッチ
- 0.65V、0.8、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V のバス間での電圧レベル変換が可能
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低いスタンバイ電流
- 1.65V~3.6V の動作電源電圧範囲
- 3.6V 許容の入力
- 0~1MHz のクロック周波数
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- ±2000V、人体モデル (A114-A)
- ±500V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9848 デバイスは、I2C バスで制御される 8 つの双方向変換スイッチを備えています。SCL/SDA アップストリーム ペアが 8 つのダウンストリーム ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。これらのダウンストリーム チャネルを使用して、I2C ターゲット アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで 8 つの同じデジタル温度センサを必要とする場合、0-7。
システム コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、RESET 入力を Low にアサートすることで TCA9848 をリセットできます。同様に、パワーオン リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I2C/SMBus ステート マシンが初期化されます。RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、いずれかのダウンストリーム I2C バスが Low 状態で停止した場合でも回復できます。
スイッチのパス ゲートは、TCA9848 から渡される最高電圧を、VDD1/VDD2 ピンを使用して制限できるように構成されています。最大 HIGH 電圧の制限により、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、0.65V、0.8V、1.2V、または 1.8V の部品が、追加保護の必要なしに 3.3V の部品と通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 3.6V 許容です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCA9848 超低電圧 8 チャネル、1MHz 対応 I2C スイッチ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/09 | |
| アプリケーション・ノート | 高速モード プラス I2C アプリケーション向けマルチプレクサおよび スイッチ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/16 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCA984748-EVM — TCA984748 評価基板
TCA984748-EVM は、TCA9847 および TCA9848 デバイスの性能を評価するために使用します。評価基板 (EVM) には、半田付けしたデバイスは実装されていません。製品ページの下部からサンプルをオンラインで注文できます。この評価基板は、エンジニアが TCA9847 および TCA9848 の I2C 信号機能を評価できるようにします。この評価基板は、DUT 経由で I2C 信号を送信するための USB2ANY オス型コネクタを 1 個搭載しています。USB2ANY マイコンは別途入手する必要があり、この評価基板には含まれていません。USB2ANY (...)
TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板
TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。
TMUXBQB-DYYEVM — 16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板
TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。