JADA077A March   2026  – May 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 最新の衛星通信システムの概要
    2. 1.2 統合型 RF 設計としての AFE7950 のプレゼンテーション
  5. 2SATCOM アプリケーションにおける AFE7950 の技術的な利点
    1. 2.1 スペクトルの柔軟性と俊敏性
      1. 2.1.1 広い周波数範囲 (600MHz ~ 12GHz)
      2. 2.1.2 構成可能な帯域幅
      3. 2.1.3 SATCOM に対する周波数ホッピングの重要性
      4. 2.1.4 JESD204B と JESD204C の柔軟性
        1. 2.1.4.1 サブクラス 1 の同期
        2. 2.1.4.2 レーンの低減による省電力
        3. 2.1.4.3 推奨される JESD エンコード
    2. 2.2 SATCOM システム設計の利点
    3. 2.3 放射線耐性
      1. 2.3.1 AFE7950-SP:宇宙環境で使用可能なバージョン
        1. 2.3.1.1 Total Ionizing Dose (TID)
        2. 2.3.1.2 シングル イベント ラッチアップ (SEL)
        3. 2.3.1.3 シングル イベント機能割り込み (SEFI)
        4. 2.3.1.4 放射線ロット受け入れ試験
        5. 2.3.1.5 ガス放出に関する ASTM E595 への準拠
      2. 2.3.2 SATCOM に対する利点
    4. 2.4 消費電力の最適化
      1. 2.4.1 電力モードの構成
        1. 2.4.1.1 Rx 専用モード
          1. 2.4.1.1.1 Rx モードの使用事例
          2. 2.4.1.1.2 Rx モードの利点
        2. 2.4.1.2 代表的な動作モード
        3. 2.4.1.3 4T4R FDD モード
          1. 2.4.1.3.1 4T4R FDD モードの使用事例
      2. 2.4.2 省電力戦略
        1. 2.4.2.1 低消費電力動作モード
          1. 2.4.2.1.1 スタンバイ モード
          2. 2.4.2.1.2 スリープ モード
      3. 2.4.3 SATCOM のスリープ モードおよびスタンバイ モードの利点
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

ガス放出に関する ASTM E595 への準拠

AFE7950-SP は、低ガス放出に関する ASTM E595 規格に準拠しています。放出のテストは、125℃ で 24 時間の間、5 × 10-5Torr 未満の真空中で 5 ユニットに対して実行されました。材料は合計質量損失 (TML) ≤ 1% と再凝縮物質量 (CVCM) ≤ 0.1% のスレッショルドを使用してスクリーニングされました。

表 2-4 ガス放出テスト結果
サンプル 材料 TML 1% CVCM < 0.1%
AFE7950ALKSHP アンダーフィル 合格 合格
AFE7950ALKSHP サブストレート 合格 合格
AFE7950ALKSHP TIM 合格 合格

この準拠によって、宇宙船内で感度の高い光学表面または熱表面が汚染されるリスクが最小限に抑えられ、ミッションの耐用期間と性能が向上します。実際に、AFE7950-SP で使用されている材料は規格に準拠しています。