JADA077A March   2026  – May 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 最新の衛星通信システムの概要
    2. 1.2 統合型 RF 設計としての AFE7950 のプレゼンテーション
  5. 2SATCOM アプリケーションにおける AFE7950 の技術的な利点
    1. 2.1 スペクトルの柔軟性と俊敏性
      1. 2.1.1 広い周波数範囲 (600MHz ~ 12GHz)
      2. 2.1.2 構成可能な帯域幅
      3. 2.1.3 SATCOM に対する周波数ホッピングの重要性
      4. 2.1.4 JESD204B と JESD204C の柔軟性
        1. 2.1.4.1 サブクラス 1 の同期
        2. 2.1.4.2 レーンの低減による省電力
        3. 2.1.4.3 推奨される JESD エンコード
    2. 2.2 SATCOM システム設計の利点
    3. 2.3 放射線耐性
      1. 2.3.1 AFE7950-SP:宇宙環境で使用可能なバージョン
        1. 2.3.1.1 Total Ionizing Dose (TID)
        2. 2.3.1.2 シングル イベント ラッチアップ (SEL)
        3. 2.3.1.3 シングル イベント機能割り込み (SEFI)
        4. 2.3.1.4 放射線ロット受け入れ試験
        5. 2.3.1.5 ガス放出に関する ASTM E595 への準拠
      2. 2.3.2 SATCOM に対する利点
    4. 2.4 消費電力の最適化
      1. 2.4.1 電力モードの構成
        1. 2.4.1.1 Rx 専用モード
          1. 2.4.1.1.1 Rx モードの使用事例
          2. 2.4.1.1.2 Rx モードの利点
        2. 2.4.1.2 代表的な動作モード
        3. 2.4.1.3 4T4R FDD モード
          1. 2.4.1.3.1 4T4R FDD モードの使用事例
      2. 2.4.2 省電力戦略
        1. 2.4.2.1 低消費電力動作モード
          1. 2.4.2.1.1 スタンバイ モード
          2. 2.4.2.1.2 スリープ モード
      3. 2.4.3 SATCOM のスリープ モードおよびスタンバイ モードの利点
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

4T4R FDD モード

4T4R FDD モードでは 4 つの ADC すべてと 4 つの DAC すべてが有効であり、それぞれ 3GSPS と 12GSPS のフル サンプリング レートで動作します。この構成では、デバイスのピーク消費電力は約 10.640W に到達します。

このモードのその他の特長:

  • 完全に実装された JESD インターフェイスにより、高いデータ レートを維持 (送信用に 8 レーン、受信用に 4 レーン)
  • 内部デジタル処理ブロックは最大容量で動作し、帯域幅シェーピングのための補間とデシメーションを処理
表 2-7 4T4R FDD モードの電気的特性 TA = +25℃での代表値、全動作温度範囲は TA,MIN = -40℃~TJ,MAX = +110℃、TX 入力レート = 491.52MSPS、fDAC = 8847.36MSPS インターリーブ モード、fADC = 2949.12MSPS、公称電源、-1dBFS で 1 トーン、DSA 減衰 = 0dB、SerDes レート = 24.33Gbps、特に記述のない限り。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
IVDD1P8 グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX モード 11d:FDD 4T4Rシングル バンド:8x Int、RX が使用する FB TX/FB/RX レート= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 コーディング、24.33Gbps TX:8-8-2-1、FB/RX:4-4-4-2 1260 mA
グループ 3B: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 940 mA
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 73 mA
IVDD1P2 グループ 2A:VDD1P2FB + VDD1P2RX 630 mA
グループ 2B:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 1480 mA
グループ 2C:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 78 mA
IVDD0P9 グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 4200 mA
Pdiss 消費電力 10640 mW