AFE7950-SEP

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Frequency (min) (MHz) 600 Frequency (max) (MHz) 12000 Features Decimating Filter, GPIO interface, High-performance, Input buffer, Integrated VCO, Low-Power Sleep Mode, PLL, Phase synchronization, Space Qualified, Space grade Analog input BW (MHz) 12000 Power consumption (typ) (mW) 6359 Operating temperature range (°C) -45 to 105 Rating Space
Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Frequency (min) (MHz) 600 Frequency (max) (MHz) 12000 Features Decimating Filter, GPIO interface, High-performance, Input buffer, Integrated VCO, Low-Power Sleep Mode, PLL, Phase synchronization, Space Qualified, Space grade Analog input BW (MHz) 12000 Power consumption (typ) (mW) 6359 Operating temperature range (°C) -45 to 105 Rating Space
FCBGA (ALK) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • データシート全体のご請求
  • 放射線耐性保証 AFE7950-SP:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):70MeV-cm2/mg
    • ‌RLAT 吸収線量 (TID):100krad (Si)
  • 耐放射線特性 AFE7950-SEP:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV-cm2/mg
    • ‌RLAT 吸収線量 (TID):30krad (Si)
  • 4 個の RF サンプリング 12GSPS TX DAC
  • 6 個の RF サンプリング 3GSPS RX ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:1200MHz (または 2TX の場合は 2400MHz)
  • RF 周波数範囲:
    • TX:600MHz ~ 12GHz
    • RX:5MHz ~ 12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX または FB:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
  • SerDes データ インターフェイス:
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 24.75Gbps)
    • JESD204B/C サブクラス 1 互換
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • 宇宙スクリーニングおよび保証:
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合 (AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 放射線ロット受け入れ試験 (RLAT) (AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 量産時のバーンイン (AFE7950-SP)
  • このデバイスには、純度 97% 以上の錫 (Sn) 仕上げの非カプセル化チップ コンデンサが含まれています。詳細については、信頼性レポートを参照してください
  • データシート全体のご請求
  • 放射線耐性保証 AFE7950-SP:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):70MeV-cm2/mg
    • ‌RLAT 吸収線量 (TID):100krad (Si)
  • 耐放射線特性 AFE7950-SEP:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV-cm2/mg
    • ‌RLAT 吸収線量 (TID):30krad (Si)
  • 4 個の RF サンプリング 12GSPS TX DAC
  • 6 個の RF サンプリング 3GSPS RX ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:1200MHz (または 2TX の場合は 2400MHz)
  • RF 周波数範囲:
    • TX:600MHz ~ 12GHz
    • RX:5MHz ~ 12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX または FB:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
  • SerDes データ インターフェイス:
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 24.75Gbps)
    • JESD204B/C サブクラス 1 互換
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • 宇宙スクリーニングおよび保証:
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合 (AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 放射線ロット受け入れ試験 (RLAT) (AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 量産時のバーンイン (AFE7950-SP)
  • このデバイスには、純度 97% 以上の錫 (Sn) 仕上げの非カプセル化チップ コンデンサが含まれています。詳細については、信頼性レポートを参照してください

AFE7950-x は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、4 つの RF サンプリング レシーバ チェーン、2 つの RF サンプリング フィードバック チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を統合しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジのデジタル ステップ アッテネータ (DSA) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。

AFE7950-x は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、4 つの RF サンプリング レシーバ チェーン、2 つの RF サンプリング フィードバック チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を統合しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジのデジタル ステップ アッテネータ (DSA) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。リクエストする

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 12GSPS DAC / 3GSPS ADC 搭載、AFE7950-x 4T6R RF サンプリング AFE PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/01
* 放射線と信頼性レポート AFE7950-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2026/07/02
* 放射線と信頼性レポート AFE7950-SEP Single Event Effects Report PDF | HTML 2026/05/19
* 放射線と信頼性レポート AFE7950-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2026/05/13
アプリケーション・ノート AFE7950-SP シングル イベント効果検出 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/21
ホワイト・ペーパー AFE7950-SP の衛星通信での使用 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/11
アプリケーション・ノート AFE7950-SP/SEP のコールド スペアリング PDF | HTML 英語版 2025/09/03
ホワイト・ペーパー 人工衛星のペイロードをセンシングするための革新的な半導体が、 私たちの世界をよりよく理解するのにどのように役立つか PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/02/11
技術記事 Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A) PDF | HTML 2024/06/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板

AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian