JADA129 December   2023 BQ27426 , BQ27427 , BQ27Z561 , BQ27Z746 , BQ27Z846 , BQ27Z855 , BQ28Z610 , BQ34Z100 , BQ40Z50 , BQ40Z80

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2電圧相関
  6. 3電圧 + IR 補正
  7. 4クーロン カウント
  8. 5CEDV
  9. 6Impedance Track
  10. 7アルゴリズムの比較
    1. 7.1 SOC 誤差の計算
      1. 7.1.1 真の SOC の計算
      2. 7.1.2 電圧相関と電圧 + IR 補正の SOC 計算値の求め方
      3. 7.1.3 クーロン カウントの SOC 計算値の求め方
    2. 7.2 SOC 誤差の比較
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

SOC 誤差の計算

説明するさまざまなアルゴリズムを比較するには、SOC 誤差を使用できます。SOC 誤差は、残量測定アルゴリズムの精度に直接反映しています。SOC 誤差が小さいほど、より正確な計測アルゴリズムが得られ、その逆も同様です。SOC 誤差は、真の SOC と計算された SOC との差を取ることで求められます。このテストには TI のインピーダンス トラック ゲージが使用されているため、Impedance Track アルゴリズムについて計算された SOC は、収集されたデータ内で報告されています。しかし、この場合は、電圧相関、電圧 + IR 補正、クーロン カウント アルゴリズムについて計算した SOC、および真の SOC を計算する必要があることを意味します。