JADA139 April 2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
TAC5x1x/TAC5x1x-Q1 ファミリのデバイスは、入力 ADC 向けに 3 つの同相動作モードをサポートしています。このモードは、ADC_CHx_CFG0 レジスタ内の ADC_CHx_CM_TOL フィールド(x はチャネル番号)を設定することで選択されます(IN1P/IN1M の場合は B0_P0_R80[3:2]、IN2P/IN2M の場合は B0_P0_R85[3:2])。これらのレジスタフィールドについては 表 2-1で説明します。
| レジスタフィールドの位置 (Book_Page_Register[MSB:LSB]) | レジスタ フィールド名 | レジスタフィールドの説明 |
|---|---|---|
| B0_P0_R80[3:2] | ADC_CH1_CM_TOL[1:0] | ADC チャネル 1 入力同相モード許容範囲(アナログ入力に適用可能)。 0d = AC 結合入力(同相変動許容範囲あり):差動構成で 100mVpp をサポート 1d = AC 結合 / DC 結合入力(同相変動許容範囲あり):差動構成で 1Vpp をサポート 2d = AC 結合 / DC 結合入力(同相変動許容範囲あり):レールツーレール(電源〜グランド)をサポート(高 CMRR 許容モード) 3d =予約済み |
| B0_P0_R85[3:2] | ADC_CH2_CM_TOL[1:0] | ADC チャネル 2 入力同相モード許容範囲(アナログ入力に適用可能)。 0d = AC 結合入力(同相変動許容範囲あり):差動構成で 100mVpp をサポート 1d = AC 結合 / DC 結合入力(同相変動許容範囲あり):差動構成で 1Vpp をサポート 2d = AC 結合 / DC 結合入力(同相変動許容範囲あり):レールツーレール(電源〜グランド)をサポート(高 CMRR 許容モード) 3d =予約済み |
同様に、概要に記載の TAx5x42 ハードウェア制御デバイスでは、表 2-2 に従ってデバイスの MD5~MD4 ピンを設定することで同相モード許容範囲を設定できます。
| MD5 | MD4 | アナログ入力構成 |
|---|---|---|
| Low (0) | Low (0) | 差動入力、AC 結合のみ |
| Low (0) | High (1) | 差動入力、AC または DC 結合(高同相モード許容範囲) |
| High (1) | Low (0) | INxP のシングルエンド入力、AC 結合のみ |
| High (1) | High (1) | INxP のシングルエンド入力、AC または DC 結合(高同相モード許容範囲) |