JADA156 January 2026 LMG3522R030
近年、再生可能エネルギー分野において、高効率で高電力密度の電力変換システムが不可欠となっています。400V DC リンク定格の単相アプリケーションを対象とする場合、GaN 技術の採用は最先端の設計手法となっています [1、2]。800V システムを対象とする場合、2 レベルのトポロジにおける GaN には 1000V を超える耐圧が必要となるため、この高電圧に耐えられる GaN トランジスタを見つけることは容易ではありません。従来のハーフ ブリッジ セルでは、各スイッチング デバイスが DC バスの最大電圧に耐える必要があります。3 相アプリケーションで生じる電圧ストレスを低減するには、代替のマルチレベル トポロジを考慮する必要があります。電源部品を追加することで、マルチレベル コンバータを採用するときにデバイス全体の電圧ストレスを大幅に低減できます。3に示されているように、さまざまなトポロジが存在しますが、フライング コンデンサは最もコスト効率に優れた設計結果を示しています。本書では、3 レベルのフライング コンデンサ トポロジについて説明します。特に、テキサス インスツルメンツの GaN FET を使用した実装に焦点を当てています。