JADA156 January 2026 LMG3522R030
図 4-2および図 4-3に、プリチャージ シーケンスに関連する波形を示します。以下の波形を示します。
このテストでは、テスト対象のコンバータをグリッドに接続しました。コンバータの端子には、グリッド電圧が直ちに印加されていることに注意してください。グリッド電圧が確立されると、グリッド突入電流が発生します。ツェナー ダイオードによって、FET 両端の電圧は実質的に 520V にクランプされます。