JADA169 May 2026 TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
車載用と産業用の各システムで異種のマルチコア プロセッサを使用するには、障害の自動検出機能と復旧機能を搭載した高い信頼性が必要です。TI の TDA4x システム オン チップ (SoC) には、手動の介入なしで連続的に動作する必要がある ARM Cortex-A72、Cortex-R5F、C7x DSP コアなど複数のプロセッシング コアが搭載されています。このアプリケーション ノートでは、プロセッサ間通信 (IPC) ドライバと低消費電力管理 (LPM) ドライバを使用して、TDA4x プラットフォーム上でコア間のハートビート監視システムを実装する方法について説明します。このソリューションは、ピンポン プロトコルによるすべてのリモート コアのリアルタイム監視、構成可能な時間枠内の自動クラッシュ検出、マイコン専用モードのパワー サイクリングによる自律的な復旧を実現します。テストの結果、合計復帰時間は約 1.2 秒で、システム全体のパワー サイクルよりも高速です。この資料では、理論、実装の詳細、テスト結果を掲載しており、エンジニアが TDA4x ベースのシステムに同様のフォールト トレラント設計を実装するのに役立ちます。