JADA178A June   2026  – September 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2EMC テストの概要
    1. 2.1 ISOW64xx、ISOW308x、ISOW1050 デバイスの EMC 規格の網羅範囲の概要
    2. 2.2 ISOW308x デバイスの RS485 バスでの EMC 規格についての特別記事
    3. 2.3 ISOW1050 デバイスの CAN バスに関する EMC 規格についての特別記事
  6. 3EMC テストの詳細
    1. 3.1  産業用放射エミッション (CISPR 32 Class B)
      1. 3.1.1 標準の概要
    2. 3.2  車載放射エミッション (CISPR 25 Class 5)
      1. 3.2.1 標準の概要
    3. 3.3  船舶放射エミッション (IEC 60945)
      1. 3.3.1 標準の概要
    4. 3.4  産業用放射耐性 (IEC 61000-4-3)
      1. 3.4.1 標準の概要
      2. 3.4.2 産業用テスト構成と結果
    5. 3.5  車載放射耐性 (ISO11452-2)
      1. 3.5.1 標準の概要
      2. 3.5.2 車載テスト構成と結果
    6. 3.6  伝導耐性 (IEC 61000-4-6)
      1. 3.6.1 標準の概要
      2. 3.6.2 テスト構成と結果
    7. 3.7  伝導エミッション (CISPR 32)
      1. 3.7.1 標準の概要
    8. 3.8  ESD 耐性
      1. 3.8.1 標準の概要
      2. 3.8.2 テスト構成と結果
      3. 3.8.3 ISOW308x デバイスの RS485 バスの特別な ESD テスト結果
      4. 3.8.4 ISOW1050 デバイスの CAN バスの特別な ESD テスト結果
    9. 3.9  磁気耐性 (IEC 61000-4-8)
      1. 3.9.1 標準の概要
      2. 3.9.2 テスト構成と結果
    10. 3.10 同相過渡耐性 (VDE 0884-17)
      1. 3.10.1 概要
      2. 3.10.2 テスト構成と結果
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

車載放射耐性 (ISO11452-2)