JADA198B October 2014 – June 2026 OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
ALS は、センサに入射する可視光量に比例した信号を出力するデバイスです。ALS の問題は、最終製品のセンサをユーザーから見えなくすることです。これにより、小さいウィンドウ (センサの露出を最小限に抑えるため) や色付きのガラスを使用するなど、ALS 周辺システムの設計方法に多くの制約が生じます。光学機械のシステム設計にとって重要な問題点は、適切な動作のための十分な光伝送を確保することです。以降のセクションでは、ウィンドウの適切なサイズ設定と、ガラス ウィンドウの追加効果の補償について説明します。