OPT4041

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-5X3 (DTS) 8 2.52 mm² (2.1 mm × 1.2 mm)
  • High speed I2C インターフェイスを使用した高精度の高速光 / デジタル変換
  • 可視チャネル:
    • 優れた近赤外線 (IR) 除去機能により人間の目によく合致した高精度の光フィルタリングを実現
    • 28 ビットでの実効ダイナミック レンジ:585µlux~157klux
  • 広帯域チャネル:
    • NIR を含む広範囲の波長に応答可能
    • 26 ビットでの実効ダイナミック レンジ:192.3pW/cm2~12.91mW/cm2
  • 片対数出力:
    • 9 (可視チャネル) および 7 (WB チャネル) のバイナリ対数フルスケール光レンジ
    • 各範囲内で非常に線形的な応答
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、常に可能な限り最高の分解能を実現
  • 12 ステップの構成可能な変換時間:
    • チャネルあたり 600µs~800ms (高速、高精度アプリケーションに対応可能)
  • ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み
  • I2C バースト読み出し可能な出力レジスタの内部 FIFO
  • 小さい動作電流:30µA超低消費電力スタンバイ時:2µA
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 許容の I/O ピン
  • I2C アドレスを選択可能
  • 小さい外形:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 パッケージ
  • High speed I2C インターフェイスを使用した高精度の高速光 / デジタル変換
  • 可視チャネル:
    • 優れた近赤外線 (IR) 除去機能により人間の目によく合致した高精度の光フィルタリングを実現
    • 28 ビットでの実効ダイナミック レンジ:585µlux~157klux
  • 広帯域チャネル:
    • NIR を含む広範囲の波長に応答可能
    • 26 ビットでの実効ダイナミック レンジ:192.3pW/cm2~12.91mW/cm2
  • 片対数出力:
    • 9 (可視チャネル) および 7 (WB チャネル) のバイナリ対数フルスケール光レンジ
    • 各範囲内で非常に線形的な応答
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、常に可能な限り最高の分解能を実現
  • 12 ステップの構成可能な変換時間:
    • チャネルあたり 600µs~800ms (高速、高精度アプリケーションに対応可能)
  • ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み
  • I2C バースト読み出し可能な出力レジスタの内部 FIFO
  • 小さい動作電流:30µA超低消費電力スタンバイ時:2µA
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 許容の I/O ピン
  • I2C アドレスを選択可能
  • 小さい外形:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 パッケージ

OPT4041 は、2 つの独立したチャネルで可視光の強度を測定する光 / デジタル センサ (シングル チップのルクス メーター) です。ALS チャネルのスペクトル応答は人間の目の明所視応答によく合致します。一方、WB チャネルのスペクトル応答は幅が広く、広範囲の光スペクトルを測定します。ALS チャネルは特別に設計されたフィルタにより、一般的な光源から近赤外線成分を除去し、正確な光の強度を測定します。OPT4041 の出力は片対数で、バイナリ対数フルスケール光レンジと、各レンジ内での非常に線形な応答を備えています。可視チャネルには 9 つのバイナリ光レンジがあり、585µlux~157klux の測定能力と 28 ビットの実効ダイナミック レンジを実現します。広帯域チャネルには 7 つの光レンジがあり、192.3pW/cm2~12.91mW/cm2 の測定能力と 26 ビットの実効ダイナミック レンジを実現します。内蔵の自動レンジ選択ロジックにより、光レベルに基づいてデバイスのゲイン設定が動的に調整されるため、ユーザーの入力なしであらゆる条件下で可能な限り最高の分解能が得られます。

OPT4041 は、両方のチャネルに工学的光学フィルタを搭載しており、強力な帯域外除去を実現します。可視チャネルに強力な赤外線除去機能があるため、特に審美的な理由でセンサを暗色のガラス下に配置した場合に、あらゆる光源にわたって高いルクス精度を維持できます。WB チャネルはスペクトル応答の範囲が広く、850nm および 940nm の NIR 波長を含む広範囲のスペクトル成分を測定できます。

OPT4041 は、ユーザーの使いやすさ向上のために光レベル検出機能を必要とするシステム向けに設計されており、通常、人間の目との一致度が低く近赤外線除去機能が劣る低精度のフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品として利用できます。

OPT4041 デバイスは、12 ステップでチャネル当たり 600µs~800ms の光変換時間で動作するように設定でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間とアナログ / デジタル (ADC) 変換時間が含まれます。測定の分解能は、光の強度と積分時間の組み合わせによって決定され、実質的に最小 585µlux までの光強度の変化を測定できます。

柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、レジスタ書き込みまたはハードウェア ピンによる 1 回のみの測定も可能です。本デバイスは、スレッショルド検出ロジックを備えており、センサが適切なウェイクアップ イベントが割り込みピン経由で報告されるのを待機している間、プロセッサはスリープできます。

このセンサは、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル インターフェイス上の光レベルを表すデジタル出力を報告します。出力レジスタの内部先入れ先出し (FIFO) を使用すると、センサからの測定値を低速で読み出すと同時に、デバイスでキャプチャされたすべてのデータを保持できます。また、OPT4041 は I2C バースト モードもサポートしており、ホストは最小限の I2C オーバーヘッドで FIFO からデータを読み取ることができます。

OPT4041 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

OPT4041 は、2 つの独立したチャネルで可視光の強度を測定する光 / デジタル センサ (シングル チップのルクス メーター) です。ALS チャネルのスペクトル応答は人間の目の明所視応答によく合致します。一方、WB チャネルのスペクトル応答は幅が広く、広範囲の光スペクトルを測定します。ALS チャネルは特別に設計されたフィルタにより、一般的な光源から近赤外線成分を除去し、正確な光の強度を測定します。OPT4041 の出力は片対数で、バイナリ対数フルスケール光レンジと、各レンジ内での非常に線形な応答を備えています。可視チャネルには 9 つのバイナリ光レンジがあり、585µlux~157klux の測定能力と 28 ビットの実効ダイナミック レンジを実現します。広帯域チャネルには 7 つの光レンジがあり、192.3pW/cm2~12.91mW/cm2 の測定能力と 26 ビットの実効ダイナミック レンジを実現します。内蔵の自動レンジ選択ロジックにより、光レベルに基づいてデバイスのゲイン設定が動的に調整されるため、ユーザーの入力なしであらゆる条件下で可能な限り最高の分解能が得られます。

OPT4041 は、両方のチャネルに工学的光学フィルタを搭載しており、強力な帯域外除去を実現します。可視チャネルに強力な赤外線除去機能があるため、特に審美的な理由でセンサを暗色のガラス下に配置した場合に、あらゆる光源にわたって高いルクス精度を維持できます。WB チャネルはスペクトル応答の範囲が広く、850nm および 940nm の NIR 波長を含む広範囲のスペクトル成分を測定できます。

OPT4041 は、ユーザーの使いやすさ向上のために光レベル検出機能を必要とするシステム向けに設計されており、通常、人間の目との一致度が低く近赤外線除去機能が劣る低精度のフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品として利用できます。

OPT4041 デバイスは、12 ステップでチャネル当たり 600µs~800ms の光変換時間で動作するように設定でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間とアナログ / デジタル (ADC) 変換時間が含まれます。測定の分解能は、光の強度と積分時間の組み合わせによって決定され、実質的に最小 585µlux までの光強度の変化を測定できます。

柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、レジスタ書き込みまたはハードウェア ピンによる 1 回のみの測定も可能です。本デバイスは、スレッショルド検出ロジックを備えており、センサが適切なウェイクアップ イベントが割り込みピン経由で報告されるのを待機している間、プロセッサはスリープできます。

このセンサは、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル インターフェイス上の光レベルを表すデジタル出力を報告します。出力レジスタの内部先入れ先出し (FIFO) を使用すると、センサからの測定値を低速で読み出すと同時に、デバイスでキャプチャされたすべてのデータを保持できます。また、OPT4041 は I2C バースト モードもサポートしており、ホストは最小限の I2C オーバーヘッドで FIFO からデータを読み取ることができます。

OPT4041 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPT4041 高速、デュアルチャネル、高精度、デジタル周辺光センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/12/10
アプリケーション・ノート 周辺光センサ アプリケーション ガイド - OPT3XXX/OPT4XXX PDF | HTML 2026/06/22
技術記事 インテリジェント センサを活用して光の検出を拡大する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPT4041DTSEVM — OPT4041 評価基板

OPT4041DTSEVM 評価基板 (EVM) は、デュアルチャネル (可視光と赤外線)、高速、高精度のデジタル周辺光センサである OPT4041 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4041 デバイスは、多様な照明条件やカバー材質内での使用に対応できる設計を採用しています。

OPT4041DTSEVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

OPTISIM — TI 光学センサをサポートする光学線トレース シミュレーション ツール

OptiSim は、Web ベースの光学線トレース シミュレーション ツールで、すべての TI 周囲光およびカラー センサをサポートしています。このシミュレータを使用すると、既存の光学機械設計をインポートし、角度応答や視野角などのセンサの主な性能指標を評価することができます。このツールは、複数の層、可変開口サイズ、カバーガラス、カスタマイズ可能な屈折インデックスを備えたライト パイプを持つ複雑な光学的スタックアップ構成をサポートしています。OptiSim (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DTS) 8 Ultra Librarian