JADA237 July   2026 LM5125A-Q1 , LM5126A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2LM5125A-Q1 マルチフェーズ動作のセットアップ
  6. 3LM5125A-Q1 の機能ブロック図
  7. 4LM5125A-Q1 マルチフェーズ動作波形
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

概要

LM5125A-Q1 は、車載用オーディオ アンプ用途に特化して設計されたスタッカブル 2 相同期整流昇圧コンバータです。出力電圧は、ATRK/DTRK ピンを介して調整可能です。

最新のオーディオ アンプの電力要求の増大に対応するため、3 相および 4 相動作を採用した設計が一般的になっています。2 個の LM5125A-Q1 デバイスを接続することにより、4 相構成を容易に実現できます。この構成では、1 次側コントローラは出力電圧を制御し、電流コマンド (COMP) を 2 次側コントローラに通信します。2 次コントローラは電流コマンドに従い、位相シフトにより 1 次コントローラと同期します。

この資料は、LM5125A-Q1 を使用して 3 相システムおよび 4 相システムの構成と実装を行うための包括的なガイドであり、デバイスがプライマリ コントローラまたはセカンダリ コントローラとして構成されているときの具体的な機能の概要を示しています。