JADA284 August   2026 ADS125H18

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 ADS125H18 の OWCS 動作の理解
    2. 2.2 複数のシングルエンド入力信号で OWCS を使用
      1. 2.2.1 シングル エンド入力信号に対する OWCS の動作を分析する
      2. 2.2.2 ADS125H18EVM を使用したシングルエンド入力での OWCS 動作の検証
        1. 2.2.2.1 シングルエンド入力による OWCS の動作の確認
        2. 2.2.2.2 シングルエンド入力で OWCS に使用する変換回数の削減
          1. 2.2.2.2.1 シングルエンド入力のセトリング前データ
          2. 2.2.2.2.2 シングルエンド入力のセトリング後データ
        3. 2.2.2.3 シングルエンド入力における入力容量が OWCS 性能に与える影響
        4. 2.2.2.4 シングル エンド入力のセトリングの影響を軽減するための ADS125H18 プログラマブル遅延の使用
    3. 2.3 差動入力信号で OWCS を使用
      1. 2.3.1 差動入力信号の OWCS の動作を分析する
      2. 2.3.2 ADS125H18EVM を使用した差動入力での OWCS 動作の検証
        1. 2.3.2.1 差動入力による OWCS の動作の確認
        2. 2.3.2.2 差動入力を使用する OWCS の変換数の削減
          1. 2.3.2.2.1 差動入力のセトリング前データ
          2. 2.3.2.2.2 差動入力のセトリング後データ
        3. 2.3.2.3 入力容量が差動入力における OWCS 性能に与える影響
          1. 2.3.2.3.1 入力容量を使用した双方向の差動 OWCS 測定
        4. 2.3.2.4 差動入力のセトリングの影響を軽減するための ADS125H18 プログラマブル遅延の使用
    4. 2.4 ADS125H18 チャネル シーケンサを使用して OWCS アルゴリズムを実装
      1. 2.4.1 例:OWCS アルゴリズム用の ADS125H18 シーケンサの構成
      2. 2.4.2 ADS125H18 サンプル コードにおける OWCS アルゴリズムの理解
        1. 2.4.2.1 初期化
          1. 2.4.2.1.1 シーケンサの初期化
          2. 2.4.2.1.2 「_step」配列の値の入力
          3. 2.4.2.1.3 シーケンスの解析
        2. 2.4.2.2 シーケンサの起動と処理データ
          1. 2.4.2.2.1 OWCS ステップ値を更新し、「total_conversions」を算出する
          2. 2.4.2.2.2 シーケンサを起動し、データを取得する
          3. 2.4.2.2.3 OWCS データの処理
          4. 2.4.2.2.4 OWCS 結果の使用
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5付録 A
    1. 5.1 冗長システムでの OWCS の使用
      1. 5.1.1 デュアル冗長システムとシングル デバイス システム
      2. 5.1.2 デュアル冗長システムでの 1x OWCS と 2x OWCS の使用
      3. 5.1.3 デュアル、冗長システムでのエラー発生源
        1. 5.1.3.1 RA1 および RB1 のエラー
        2. 5.1.3.2 RA2 および RB2 のエラー
        3. 5.1.3.3 VREF1 および VREF2 のエラー
      4. 5.1.4 デュアル冗長システムでの差動入力の測定
      5. 5.1.5 デュアル冗長システムの概要

ADS125H18EVM を使用した差動入力での OWCS 動作の検証

ADS125H18 評価基板を使用して OWCS の動作を検証するためテストを実施しました。ADS125H18 評価基板は、ADS125H18 の機能および性能を評価するためのプラットフォームです。ADS125H18EVM-PDK を使用すると、ユニバーサル シリアル バス (USB) インターフェイス経由で接続されたハードウェア、ソフトウェア、コンピュータを使ってデバイスを簡単に評価できます。図 2-20に ADS125H18 評価基板の回路図を示します。

 ADS125H18EVM基板の外観図 2-20 ADS125H18EVM基板の外観

OWCS の検証には、以下の ADC および評価基板の条件を使用しました:

  • ADS12H18V20
  • 内部 25.6MHz 発振器
  • 速度モード 3 (fMOD = 12.8MHz)
  • 内部 2.5V リファレンス電圧
  • シングルショット シーケンス モード
  • 有効な四つのステップ:
    • 正入力チャネル
      • ステップ 1 = OWCS は無効です
      • ステップ 2 = OWCS は有効です
    • 負入力チャネル
      • ステップ 3 = OWCS は無効です
      • ステップ 4 = OWCS は有効です
  • 三つの出力データレート (ODR):
    • 1.6kSPS (sinc4 + sinc1 filter、OSR = 8000)
    • 12.5kSPS (sinc4 filter、OSR = 1024)
    • 50kSPS (sinc4 + sinc1 filter、OSR = 256)
  • 各 OWCS ステップあたり 512 回の変換 (発生する可能性のあるセトリング動作を捉える)
  • 外付け受動部品 (R または C) は不要