JADA284 August   2026 ADS125H18

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 ADS125H18 の OWCS 動作の理解
    2. 2.2 複数のシングルエンド入力信号で OWCS を使用
      1. 2.2.1 シングル エンド入力信号に対する OWCS の動作を分析する
      2. 2.2.2 ADS125H18EVM を使用したシングルエンド入力での OWCS 動作の検証
        1. 2.2.2.1 シングルエンド入力による OWCS の動作の確認
        2. 2.2.2.2 シングルエンド入力で OWCS に使用する変換回数の削減
          1. 2.2.2.2.1 シングルエンド入力のセトリング前データ
          2. 2.2.2.2.2 シングルエンド入力のセトリング後データ
        3. 2.2.2.3 シングルエンド入力における入力容量が OWCS 性能に与える影響
        4. 2.2.2.4 シングル エンド入力のセトリングの影響を軽減するための ADS125H18 プログラマブル遅延の使用
    3. 2.3 差動入力信号で OWCS を使用
      1. 2.3.1 差動入力信号の OWCS の動作を分析する
      2. 2.3.2 ADS125H18EVM を使用した差動入力での OWCS 動作の検証
        1. 2.3.2.1 差動入力による OWCS の動作の確認
        2. 2.3.2.2 差動入力を使用する OWCS の変換数の削減
          1. 2.3.2.2.1 差動入力のセトリング前データ
          2. 2.3.2.2.2 差動入力のセトリング後データ
        3. 2.3.2.3 入力容量が差動入力における OWCS 性能に与える影響
          1. 2.3.2.3.1 入力容量を使用した双方向の差動 OWCS 測定
        4. 2.3.2.4 差動入力のセトリングの影響を軽減するための ADS125H18 プログラマブル遅延の使用
    4. 2.4 ADS125H18 チャネル シーケンサを使用して OWCS アルゴリズムを実装
      1. 2.4.1 例:OWCS アルゴリズム用の ADS125H18 シーケンサの構成
      2. 2.4.2 ADS125H18 サンプル コードにおける OWCS アルゴリズムの理解
        1. 2.4.2.1 初期化
          1. 2.4.2.1.1 シーケンサの初期化
          2. 2.4.2.1.2 「_step」配列の値の入力
          3. 2.4.2.1.3 シーケンスの解析
        2. 2.4.2.2 シーケンサの起動と処理データ
          1. 2.4.2.2.1 OWCS ステップ値を更新し、「total_conversions」を算出する
          2. 2.4.2.2.2 シーケンサを起動し、データを取得する
          3. 2.4.2.2.3 OWCS データの処理
          4. 2.4.2.2.4 OWCS 結果の使用
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5付録 A
    1. 5.1 冗長システムでの OWCS の使用
      1. 5.1.1 デュアル冗長システムとシングル デバイス システム
      2. 5.1.2 デュアル冗長システムでの 1x OWCS と 2x OWCS の使用
      3. 5.1.3 デュアル、冗長システムでのエラー発生源
        1. 5.1.3.1 RA1 および RB1 のエラー
        2. 5.1.3.2 RA2 および RB2 のエラー
        3. 5.1.3.3 VREF1 および VREF2 のエラー
      4. 5.1.4 デュアル冗長システムでの差動入力の測定
      5. 5.1.5 デュアル冗長システムの概要

デュアル冗長システムでの差動入力の測定

この付録では、シングルエンド入力を測定する際のデュアル冗長システム動作について説明します。ただし、図 5-8は、これらのシステムで差動入力を測定できることを示しています:

 デュアル冗長システム (差動入力) での OWCS 電流パス図 5-8 デュアル冗長システム (差動入力) での OWCS 電流パス

図 5-8は、シングルエンド入力の例と同様に、ユーザーが両方の電流ソースを有効にする必要があることを示しています。電流は、各ソースから ADS125H18 の正の入力抵抗分圧器 (AIN0_x) を経由し、RSOURCE を経由して、負の入力抵抗分圧器 (AIN1_x) を経由して、グランドに流れます。太い赤い線は、2 つの電流源が結合して、RSOURCE および負入力側の抵抗分圧器を流れる電流が 2 * IOWCS となる箇所を示しています。

差動入力を測定するデュアル冗長システムでも、シングルエンド入力の場合と比較して、概ね同様の動作を示します。したがって、差動入力についての追加の説明は含まれておらず、それ以上の分析はユーザーに任されています。