ADS125H18

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 20 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 20 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 36 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • プログラマブル データ レート:最大 1.067MSPS
  • 高精度のマッチング済み抵抗を内蔵したハイ インピーダンス分圧器
  • 17 個の個別選択可能な入力を持つアナログ マルチプレクサ:
    • 最大 8 個の完全差動入力
    • 最大16 個 のシングル エンド入力
  • レール ツー レールのアナログ入力バッファおよびリファレンス バッファ
  • 内部電圧リファレンス、2.5V または 4.096V の出力を選択可能
  • 故障検出および監視回路
  • 汎用 I/O
  • 内部発振器:25.6MHz、1% の精度
  • チャネル自動シーケンサおよび FIFO バッファ
  • 低レイテンシのデジタル フィルタによる 50Hz および 60Hz の同時リジェクション (≤ 25 SPS)
  • 4 つの速度モードを備えた電力スケーラブルなアーキテクチャ
  • プログラマブル データ レート:最大 1.067MSPS
  • 高精度のマッチング済み抵抗を内蔵したハイ インピーダンス分圧器
  • 17 個の個別選択可能な入力を持つアナログ マルチプレクサ:
    • 最大 8 個の完全差動入力
    • 最大16 個 のシングル エンド入力
  • レール ツー レールのアナログ入力バッファおよびリファレンス バッファ
  • 内部電圧リファレンス、2.5V または 4.096V の出力を選択可能
  • 故障検出および監視回路
  • 汎用 I/O
  • 内部発振器:25.6MHz、1% の精度
  • チャネル自動シーケンサおよび FIFO バッファ
  • 低レイテンシのデジタル フィルタによる 50Hz および 60Hz の同時リジェクション (≤ 25 SPS)
  • 4 つの速度モードを備えた電力スケーラブルなアーキテクチャ

ADS125H18 は高電圧入力、8/16 の多重化チャネル、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ)、最大 1MSPS のデータ レートの A/D コンバータ (ADC) を備え、最大 8 つの完全差動アナログ入力と最大 16 個のシングルエンド アナログ入力に対応するように構成可能です。各入力は、入力電圧を ADC の入力範囲までスケールダウンするために、高精度マッチング済み抵抗を内蔵したハイインピーダンス分圧器で構成されます。本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。

ADS125H18 には、チャネルの自動シーケンサと、FIFO (先入れ先出し) バッファが搭載されています。消費電力の拡張性が高いそのアーキテクチャは、データ レート、分解能、消費電力を最適化するために 4 つ の速度モードを備えています。

5mm × 5mm VQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ADS125H18 は高電圧入力、8/16 の多重化チャネル、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ)、最大 1MSPS のデータ レートの A/D コンバータ (ADC) を備え、最大 8 つの完全差動アナログ入力と最大 16 個のシングルエンド アナログ入力に対応するように構成可能です。各入力は、入力電圧を ADC の入力範囲までスケールダウンするために、高精度マッチング済み抵抗を内蔵したハイインピーダンス分圧器で構成されます。本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。

ADS125H18 には、チャネルの自動シーケンサと、FIFO (先入れ先出し) バッファが搭載されています。消費電力の拡張性が高いそのアーキテクチャは、データ レート、分解能、消費電力を最適化するために 4 つ の速度モードを備えています。

5mm × 5mm VQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS125H18 8/16 チャネル、 1MSPS 、 24 ビット、デルタ シグマ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/07/28
アプリケーション・ノート ADS125H18 の断線検出電流源 (OWCS) 機能を使用した産業 用 PLC システムの断線検出 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/21
アプリケーション・ノート ADS125H18 を使用した、EMC 準拠の高精度電圧 (±10V) およ び電流 (4-20mA) 入力測定システムの設計 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/20
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024/03/18
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022/07/31
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020/06/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 評価基板

ADS125H18 評価基板 (EVM) は、24 ビット、8 チャネルの多重デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS125H18 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は、プロセスレベル (10V、4mA ~ 20mA) の入力を直接測定するように設計されています。ADS125H18 は、最大 1MSPS のサンプル レート、柔軟なシーケンサ、低ノイズの電圧リファレンス、多くの診断機能を備えており、高信頼性システムの設計を支援します。ADS125H18EVM-PDK を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code

Start developing your embedded solution with example code for the ADS125H18 using an MSPM0 Launchpad
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010988 — 単一電源で動作する 8 チャネルの電圧・電流複合アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-010988 は、産業用オートメーション アプリケーション向けの 2 端子入力を備えた 8 チャネル アナログ入力モジュールです。各チャネルは、0V ~ 10V と ±10V の電圧範囲と、4mA ~ 20mA、±20mA の電流範囲をソフトウェアで選択可能です。このデザインは、単一の 24V フィールド電源または 5V USB のどちらから電力を供給される高密度絶縁型アナログ入力モジュールを実装しています。ADS125H18 チップセレクト転送機能を使用することで、この設計は、必要なデジタル絶縁チャネル数を減らす共有 SPI (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 36 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ