JADA307B September 2019 – August 2026 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS460 , TMUXHS4212 , TMUXHS5212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1042I , TUSB542
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) は、システム プロセッサと GPU、SSD、SmartNIC などの他のコンポーネント間のインターフェイスに使用する高速通信プロトコルです。PCIe プロトコルでは、信号レーンを差動ペアに分割して、データを送受信します。1 つの PCIe レーンは 4 本のワイヤで構成され、±TX (送信ペア) と ±RX (受信ペア) の 2 つのペアに分割されます。PCIe 信号処理に理想的なマルチプレクサは、信号性能を向上させるために高い定格帯域幅を持つ 1:2 または 2:1 構成です。
マルチプレクサ製品ラインアップには、最近の TMUXHS5212 の開発を含め、PCIe Gen 5 までをサポートする設計を採用したデバイスがあります。
| 部品 | 機能 | Ron (Ω) | 帯域幅 (MHz) | 電源電圧 (V) | OVP (V) | ESD | システム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD3SS3212 | SPDT | 5 | 8000 | 2.7 ~ 3.6 | x | HBM 2 kv | PCIe Gen 2/3 |
HD3SS3412 | SPDT | 5 | 8000 | 3-3.6 | x | HBM 4 kv | PCIe Gen 2/3 |
TMUXHS4212 | SPDT | 5 | 13000 | 1.71 ~ 3.6 | x | HBM 2 kv | PCIe Gen 4 |
TMUXHS4412 | SPDT | 5 | 13000 | 1.71 ~ 3.6 | x | HBM 2 kv | PCIe Gen 4 |
TMUXHS5212 | SPDT | 5 | 18000 | 1.65 ~ 1.95 | x | HBM 1 kv | PCIe Gen 5 |