TS3USB30E
- 2.7V~4.3V の VCC で動作
- D+/D– ピンは最大 5.25V を許容
- 1.8V 互換の制御ピン入力
- IOFF により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- RON = 10Ω (最大値)
- ΔRON = 0.35Ω (標準値)
- Cio(ON) = 7.5pF (標準値)
- 低消費電力 (最大 70nA)
- –3dB 帯域幅= 1400MHz (標準値)
- JESD 78、クラス II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能 (1)
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデルで 8000V (A114-B、クラス II)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- I/O ポートから GND への ESD 性能 (2)
- 人体モデルで 15000V
- 10 ピン UQFN でパッケージ (1.8mm x 1.4mm)
(1)OE および S 入力を除く
(2)高電圧 HBM は、標準の HBM テスト (A114-B、クラス II) に加えて実行されたもので、GND を基準としてテストされた I/Oポート にのみ適用されます。
TS3USB30E は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅 1:2 スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1400MHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を対応する 2 つの出力のいずれかに、または 2 つの異なるホストからの作動出力を対応する 1 つの出力に多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB30E は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。
TS3USB30E は、すべてのピンに ESD 保護セルが搭載されており、小型の UQFN パッケージ (1.8mm × 1.4mm) または VSSOP パッケージで供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3USB30E シングル イネーブル付きの ESD 保護 High-Speed USB 2.0 (480Mbps) 1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024/11/04 |
| アプリケーション・ノート | 帯域幅が重要なパッシブ マルチプレクサの選択 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/08 | ||
| アプリケーション・ノート | シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026/01/14 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。