JADA309 August 2026 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
低電圧 FOC アプリケーションでは、多くのゲート ドライバ デバイスまたはモーター ドライバ デバイスに、プログラマブル ゲイン対応の電流センス アンプが最大 3 個内蔵されているため、MSPM33 デバイス側のアナログ要件が軽減されます。アナログ機能を内蔵していない MSPM33 デバイスには、システム サイズとコストを低減できる 48-VQFN や 64-LQFP などの小型パッケージが用意されています。MSPM33 は、12 ビット、4MSPS の同時サンプリング ADC を使用して、モーターの相電圧、バス電圧、電流、速度を高速かつ高精度に検出し、FOC アルゴリズムにフィードバックできます。このトポロジは、ポンプ、ファン、ブロワ、小型家電など、低コストで小型フォーム ファクタの FOC アプリケーション向けに設計されています。
図 5-3 に示すように、このシステム トポロジで使用する信号は次のとおりです。