JADA378
October 2026
UCC23711
1
概要
商標
1
概要
2
SiC/IGBT 向け光入力絶縁型保護ゲートドライバ
3
UCC23711 の 3 相 IGBT インバータ設計ガイドライン
3.1
概要
3.2
UCC23711 の入力電流抵抗の構成
3.3
UCC23711 ゲート駆動のターンオンおよびターンオフピーク電流
3.4
UCC23711 アクティブ ミラー クランプ
3.5
UCC23711 電源のデカップリングおよび要件
3.5.1
入力側
3.5.2
出力側
3.5.3
出力電源電流
3.6
DESAT 回路の構成
3.7
UCC23711 のフォルト (FLT) フィードバック
4
システムのテスト結果
4.1
テスト対象の 3 相 IGBT インバータ
4.2
UCC23711 入力電流スレッショルドおよびヒステリシス
4.3
UCC23711 伝搬遅延
4.4
位相 U のターンオンおよびターンオフ スルーレート
4.5
UCC23711 ミラー クランプおよびユニポーラ 15V 電源
4.6
UCC23711 の DESAT 応答とソフト シャットダウン
4.7
DESAT 充電電流の増加
4.8
UCC23711 VDD UVLO スレッショルドおよびゲート駆動出力
4.9
UCC23711 ゲート駆動の消費電力
5
まとめ
6
参考資料
Application Note
UCC23711 絶縁型 IGBT/SiC-FET ゲート ドライバ、フォトカプラ互換入力および DESAT 設計ガイドライン
最新の英語版をダウンロード