データシート
UCC23711
- 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
- 最高 1500Vpk の SiC MOSFET および IGBT
- 最大出力駆動電圧:36V (VDD-VEE)
- ±5A の駆動能力
- 最小 CMTI:300V/ns
- 応答時間 250ns の高速 DESAT 保護 (6.5V スレッショルド)
- 2.5A の内部アクティブ ミラー クランプ
- 200mA のソフト ターンオフ (フォルト検出時)
- 過電流時の FLT アラーム
- 故障停止メカニズム:PWM 入力でのリセット
- 12V VDD UVLO
- 伝搬遅延時間:100ns (最大値)、パルス / 部品スキュー:30ns (最大値)
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16DW ワイドボディパッケージ
- 動作時の接合部温度:–40℃~150℃
UCC23711 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 1500VDC で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC23711 は、最大 ±5A のピーク ソース / シンク電流を供給できます。
入力側は SiO2 絶縁技術によって出力側から絶縁されており、最大 1.5kVPK の動作電圧、10kVPK のサージ耐性を備えるとともに、小さい部品間スキューと 300V/ns を超える同相過渡耐性を実現しています。
UCC23711 には、ソフト ターンオフ (STO) による DESAT 保護による過電流保護、アクティブ ミラー クランプ、障害診断、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC23711 SiC/IGBT 向け、オプト入力シングル チャネル、絶縁型ゲート ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/23 |
| アプリケーション・ノート | UCC23711 絶縁型 IGBT/SiC-FET ゲート ドライバ、フォトカプラ 互換入力および DESAT 設計ガイドライン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/11/06 | ||
| 証明書 | FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance (Rev. A) | 2026/09/24 | ||||
| 証明書 | UCC23711DWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/08/11 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。