JADA378 October 2026 UCC23711
UCC23711 および UCC23710 は、最高 1500VDC の動作電圧の SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。入力側は SiO2 絶縁技術により出力側から絶縁されており、最大 1.5kVPK の動作電圧、10kVPK のサージ耐量をサポートし、300V/ns 超の同相モードの過渡耐性を提供します。UCC23711 および UCC23710 は最大 ±5A のピーク電流をソースおよびシンクできます。どちらのデバイスも、過電流保護機能とソフト シャットダウン、アクティブ ミラー クランプ、フォルト診断機能、出力側電源 UVLO を搭載しており、SiC および IGBT のスイッチング動作と堅牢性を最適化できます。
図 2-1 UCC23711 のブロック図UCC23711 および UCC23710 デバイスは、高速な検出時間を備えた最先端のデサチュレーション (DESAT) 検出機能に加え、低電圧側のマイコンへ故障を通知する機能も備えています。DESAT 故障が発生した場合、このデバイスはソフト ターンオフを実行し、短絡エネルギーを最小化するとともに、パワー スイッチの過電圧オーバーシュートを低減します。UCC23711 の DESAT スレッショルドは 6.5V、UCC23710 は 9V のスレッショルドを備え、広範なパワー スイッチをサポートしています。DESAT 機能は、ロボットやサーボ ドライブなどのアプリケーションで、ハーフブリッジ シュート スルー、モーターの位相間の短絡、位相からグランド間の短絡などの短絡から 3 相インバータを保護するのに役立ちます。
UCC23711 および UCC23710 の伝搬遅延時間が短く (最大 100ns)、パルス / 部品スキューは 30ns (最大値) であるため、3 相インバータでデッドタイムを短縮し、電力効率を最適化できます。