JADA378 October 2026 UCC23711
この資料では、構成可能な DESAT (6.5V/9V) 機能を搭載した UCC23711 および UCC23710 絶縁型ゲート ドライバを使用して、3 相 IGBT インバータの堅牢性を強化するための回路設計のガイドラインを掲載しています。ユニポーラとバイポーラの両方の設定について、入力抵抗構成、ピーク出力電流、DESAT 保護、アクティブ ミラー クランプ、電源デカップリングの最適化が詳細に示されています。すべての設計パラメータは、550V DC バスで動作する 3 相 IGBT インバータ プロトタイプでの実証的なテストにより検証されています。UCC23711 および UCC23710 ゲート ドライバは、SiO₂ 絶縁とフォトカプラ互換入力を活用して、従来のフォトカプラ アプリケーションとシームレスに統合できると同時に、伝搬遅延の低減と CMTI の向上を実現しています。