JADA397 November 2026 LM251772-Q1 , TPS26744E-Q1 , TS3DV642 , TUSB564-Q1
最新の車室内では、乗員用デバイスに電力と高解像度映像の両方を提供する USB Type-C ポートがますます採用されるようになっています。ただし、車内でこれを実現するには、同時に 2 つの異なる課題を解決する必要があります。
1 つ目は電力と熱に関する課題です。車載用 12V レールは安定化されておらず、クランキングやロードダンプ イベントによる電圧低下やスパイクが発生する可能性があります。それでも、システムは引き続き、エアフローが制限されたコンパクトな筐体内において、2 つのポートで最大 140W の電力を変換して供給する必要があります。変換効率と熱マージンは、ここで密接に関連しており、部品を安全な制限内に維持するために、高温または低入力電圧時のディレーティングが必要になる場合があります。
2 つ目はシグナル インテグリティに関する課題です。ビデオ パスでは、コネクタ接続部とリドライブ回路を経由し、長い車載用ケーブルを通ってリモート ディスプレイへと高速 DisplayPort 信号を伝送しなければなりません。これらすべてを、大電流スイッチング コンバータと同じ基板を共有しながら達成する必要があります。パワー パスにおいて効率が重要であるのと同様に、ここではノイズ耐性と厳格なレイアウトが重要になります。
このアプリケーション ノートでは、DisplayPort Alt モードをサポートし、両方の課題に対処できる 2 ポート、140W USB-C Power Delivery システムの検証済みリファレンス デザインを紹介します。これにより、車載エンジニアはデジタル コックピットとインフォテインメントへの USB-C 実装において、実績ある出発点を得ることができます。