JADA403 November   2026 TAS2563 , TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 概要
  5. 2 スピーカの動作
  6. 3 スマート アンプの監視
  7. 4 スマート アンプの保護
    1. 4.1 エクスカーション保護機能
    2. 4.2 過熱保護
  8. 5 生産ラインのキャリブレーション
  9. 6 モデルの正確性
  10. 7 ブロックされたポートの信頼性
  11. 8 スマート アンプ:フル システム
  12. 9 システムのコスト削減
  13. 10まとめ
  14. 11参考資料

スピーカの動作

スマート アンプでのスピーカの保護方法について見ていく前に、スピーカが実際にどのようなものかを確認しておく必要があります。それは小型の専用モーターです。

 スピーカが電気信号を音に変換する方法図 2-1 スピーカが電気信号を音に変換する方法

アンプは、固定磁石の中にあるワイヤのコイルにさまざまな電気信号を送ります。電流が磁界内のワイヤに流れると、電気モーターが回転するのと同じ原理で、ワイヤに物理的な押す力と引く力が発生します。この場合、力によってシャフトを回転させるのではなく、コイルがまっすぐに押されます。コーンはコイルにしっかりと接着されているため、コーンにも同じ力がかかり、そのコーンの前の空気が押されたり引かれたりします。この動いている空気が、音として聞こえます。

電気信号の 2 つの特性は、音の 2 つの特性に直接対応していいます。つまり、信号の行き来の動きの速さがピッチ (周波数) になり、コイルの動きの幅がラウドネス (振幅) になります。そのため、小型スピーカでは大きな深い低音を安全に再現することは困難です。同じ大きさの音として聞こえるようにするには、音程の低いベース音は、高音の音よりも、1 サイクルあたりのコーンの物理的な動きが大きくなければなりません。このような大きなコーンのエクスカーションはリスクが高く、過度に駆動してスピーカの損傷を招く可能性があります。ただし、安全マージンを固定すると、聴き手は低音を楽しむことができなくなります。