テスト条件:V
IN = 54V, I
SCP = ~ 160A, and C
OUT = 1mF
テスト条件:V
IN = 54V、I
SCP = ~ 100A、C
OUT = 1mF、DEVICE_SETUP4 (CDh、読み取り / 書き込みワード) レジスタのビット 7 がデフォルトで 1 に設定されている (30µs 後のインスタントリトライなし)
テスト条件:V
IN = 54V、I
SCP = 約100A、C
OUT = 1mF、およびDEVICE_SETUP4(CDh、読み書き可能なワード)レジスタのビット7を0に設定(30µs後に即時再試行)。
テスト条件:V
IN = 54V、I
SCP = ~ 400A、I
LOAD = 150A、C
OUT = 1mF
注: 入力電圧の低下を防ぐために、十分な容量の入力コンデンサが接続されていることを確認してください。電解コンデンサとセラミックコンデンサを組み合わせるのが望ましい。これらのコンデンサを使用すれば、短絡発生時に短時間ではあるものの、大電流を供給することが可能となる。
再現可能で同様の短絡テスト結果を得るということは困難です。結果のばらつきの原因には、次のようなものがあります。
- ソース バイパス
- 入力リード線
- 基板レイアウト
- 部品選定
- 出力短縮方法
- 短絡の相対位置
- 計測
実際の短絡は、微視的に接点が跳ねたりアーク放電が発生したりするため、ある程度のランダム性を伴います。現実的な結果が得られるように、設定と方法が適切に使用されていることを確認してください。したがって、すべての設定は異なっているため、このユーザー ガイドの波形とまったく同じような波形が見られることを期待しないでください。