JADU020 December   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 導入
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 一般的な構成
      1. 2.1.1 物理アクセス
      2. 2.1.2 試験装置と設定
        1. 2.1.2.1 電源
        2. 2.1.2.2 水道
        3. 2.1.2.3 オシロスコープ
        4. 2.1.2.4 負荷
        5. 2.1.2.5 USB と GPIO インターフェース アダプター
  8. 3実装結果
    1. 3.1 テスト設定と手順
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1  入力ホットプラグ
      2. 3.2.2  イネーブルを使用したスタートアップ
        1. 3.2.2.1 出力コンデンサのみ
        2. 3.2.2.2 出力コンデンサと定電流負荷
        3. 3.2.2.3 出力コンデンサと定電流負荷による障害起動
        4. 3.2.2.4 フォールドバック電流制限に基づく起動
      3. 3.2.3  パワーアップ時の短絡
        1. 3.2.3.1 ラッチオフおよび低タイマシンク電流
        2. 3.2.3.2 自動リトライおよび低タイマシンク電流
        3. 3.2.3.3 ラッチオフおよび高タイマシンク電流
        4. 3.2.3.4 自動リトライおよび高タイマのシンク電流
      4. 3.2.4  低電圧誤動作防止
      5. 3.2.5  過電圧ロックアウト
      6. 3.2.6  過渡過負荷性能
      7. 3.2.7  過電流イベント
      8. 3.2.8  負荷電流監視
      9. 3.2.9  出力ホット短絡
      10. 3.2.10 熱性能
  9. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB の図
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  10. 5追加情報
    1. 5.1 商標

キットの内容

表 1-1 LM5066H1EVM:キットの内容
項目説明数量

LM5066H1EVM

LM5066H1 ホットスワップコントローラの評価基板

1

重要: USB-TO-GPIO2アダプターはキットに含まれていません。で別途注文する必要があります

USB-TO-GPIO2 評価ボード | TI.com