JADU020 December   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 導入
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 一般的な構成
      1. 2.1.1 物理アクセス
      2. 2.1.2 試験装置と設定
        1. 2.1.2.1 電源
        2. 2.1.2.2 水道
        3. 2.1.2.3 オシロスコープ
        4. 2.1.2.4 負荷
        5. 2.1.2.5 USB と GPIO インターフェース アダプター
  8. 3実装結果
    1. 3.1 テスト設定と手順
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1  入力ホットプラグ
      2. 3.2.2  イネーブルを使用したスタートアップ
        1. 3.2.2.1 出力コンデンサのみ
        2. 3.2.2.2 出力コンデンサと定電流負荷
        3. 3.2.2.3 出力コンデンサと定電流負荷による障害起動
        4. 3.2.2.4 フォールドバック電流制限に基づく起動
      3. 3.2.3  パワーアップ時の短絡
        1. 3.2.3.1 ラッチオフおよび低タイマシンク電流
        2. 3.2.3.2 自動リトライおよび低タイマシンク電流
        3. 3.2.3.3 ラッチオフおよび高タイマシンク電流
        4. 3.2.3.4 自動リトライおよび高タイマのシンク電流
      4. 3.2.4  低電圧誤動作防止
      5. 3.2.5  過電圧ロックアウト
      6. 3.2.6  過渡過負荷性能
      7. 3.2.7  過電流イベント
      8. 3.2.8  負荷電流監視
      9. 3.2.9  出力ホット短絡
      10. 3.2.10 熱性能
  9. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB の図
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  10. 5追加情報
    1. 5.1 商標

過渡過負荷性能

テスト条件:VIN = 54V、ICL = 85A、ICBL1 = 128A (1.5 x ICL)、ICBL2 = 170A (2.0 x ICL)、ICB = 255A (3.0×ICL)、tFLT = ~350µs、tCBL1 = 8ms、tCBL2 = 4ms
LM5066H1EVM 過渡過負荷応答 — 1図 3-18 過渡過負荷応答 — 1. 電流負荷を 80A から 120A に増加させ、tCBL2 がトリガされないようにします。ただし、tCBL1 がトリガされます。120A で 8ms 未満の電流パルスは通過しますが、8ms を超えるパルスにより、ハードウェアプログラムされたタイマ (tFLT) がアクティブになります。
LM5066H1EVM 過渡過負荷応答 — 2図 3-19 過渡過負荷応答 — 2.

電流負荷が 80A から 160A に増加します。この時点で、tCBL1 と tCBL2 の両方が 8ms と 4ms の間トリガされます。160A で 4ms 未満の電流パルスは通過しますが、4ms を超えるパルスにより、ハードウェアプログラムされたタイマ (tFLT) がアクティブになります。

LM5066H1EVM 過渡過負荷応答 — 3図 3-20 過渡過負荷応答 — 3.

現在の負荷電流は80Aから200Aに増加しました。200A の電流パルスは、ICBL2 と ICB の間に生じます。そのため、電流ブランキングは行われず、ハードウェアプログラムされたタイマ (tFLT) は直接アクティブになります。

LM5066H1EVM 過渡過負荷応答 — 4図 3-21 過渡過負荷応答 — 4.

3ms で 80A、3ms で 160A の負荷過渡が長時間印加されます。