JADU032 December   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 デバイス情報
  8.   テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
  9. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 テスト ポイント
    3. 2.3 構成
      1. 2.3.1 基準電圧
      2. 2.3.2 イネーブル、ディスエーブル
      3. 2.3.3 電流検出
      4. 2.3.4 入力フィルタリング
      5. 2.3.5 出力負荷
    4. 2.4 ベスト プラクティス
  10. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB レイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  11. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  12. 5関連資料
    1. 5.1 補足事項

説明

INA151EVM は、INA151 の機能をテストするために設計された評価基板 (EVM) です。この基板は、バナナ コネクタ、SMA/SMB コネクタ フットプリント、テスト ポイント、およびリファレンス電圧を接続するための複数のオプションを介した入出力接続の柔軟性を提供します。