JADU032 December   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 デバイス情報
  8.   テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
  9. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 テスト ポイント
    3. 2.3 構成
      1. 2.3.1 基準電圧
      2. 2.3.2 イネーブル、ディスエーブル
      3. 2.3.3 電流検出
      4. 2.3.4 入力フィルタリング
      5. 2.3.5 出力負荷
    4. 2.4 ベスト プラクティス
  10. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB レイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  11. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  12. 5関連資料
    1. 5.1 補足事項

構成

この評価基板はデフォルト構成を一切変更せずに INA151 をテストできます。また、図 2-4 に示す接続に従って、標準的なラボ機器を使用して基本的なデバイス特性をテストすることができます。回路に加えられる変更を、セクション 2.3.1 ~ セクション 2.3.5 に示します。

INA151EVM デフォルト設定を使用して簡素化したベンチ構成図 2-4 デフォルト設定を使用して簡素化したベンチ構成
表 2-2 デフォルトのヘッダ設定
ヘッダー名設定
J1クローズド
J5閉 (REFV- から V-)
J6オープン
J14閉 (REF から GND)

INA151EVM の詳細な回路図については、セクション 3.1 を参照してください。