JADU034F May   2022  – January 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1序文:はじめにお読みください
    1. 2.1 Sitara マイコン + Academy
    2. 2.2 サポートが必要な場合
    3. 2.3 重要な使用上の注意
  6. 2キットの概要
    1. 3.1 概要
    2. 3.2 キットの内容
    3. 3.3 仕様
      1. 3.3.1 主な特長
      2. 3.3.2 部品の識別
      3. 3.3.3 機能ブロック図
    4. 3.4 製品情報
    5. 3.5 ブースタパック:
    6. 3.6 コンプライアンス
    7. 3.7 セキュリティ
  7. 3ボードのセットアップ
    1. 4.1 電源要件
      1. 4.1.1 USB Type-C コネクタを使用した電源入力
      2. 4.1.2 電源ステータス LED
      3. 4.1.3 電源ツリー
    2. 4.2 プッシュ ボタン
    3. 4.3 ブート モードの選択
  8. 4ハードウェアの説明
    1. 5.1  機能ブロック図
    2. 5.2  GPIO へのマッピング
    3. 5.3  リセット
    4. 5.4  クロック
    5. 5.5  メモリ インターフェイス
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 基板 ID EEPROM
    6. 5.6  イーサネット インターフェイス
      1. 5.6.1 イーサネット PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 イーサネット PHY #2:CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 コネクタにおけるでの LED 表示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  産業用アプリケーションの LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 テスト オートメーション ヘッダー
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC および DAC
    18. 5.18 EQEP と SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 ブースタパック ヘッダー
    21. 5.21 ピンマルチプレクサ マッピング
  9. 5EVM リビジョン設計の変更
    1. 6.1 Rev A の設計変更
  10. 6ハードウェア設計ファイル
  11. 7参考資料
    1. 8.1 参考資料
    2. 8.2 この設計で使用するその他の TI 部品
  12.   商標
  13. 8改訂履歴

FSI

AM263x LaunchPad は、SoC 信号を 10 ピン ヘッダに終端することで、高速シリアル インターフェイスをサポートしています。インターフェイスには、受信信号と送信信号の両方に対応する 2 本のデータ ラインとクロック ラインがあります。10 ピン ヘッダは、3.3V のシステム電圧電源に接続されています。

 FSI 10 ピン ヘッダ図 4-15 FSI 10 ピン ヘッダ