注: AM263x LaunchPad を機能させるには 5V、3A の電源が必要です。キットには、USB Type-C ケーブルは付属していますが、5V、3A 電源は付属していないため別途注文する必要があります。
Belkin USB-C ウォール チャージャは、LaunchPad と付属の Type-C ケーブルで動作することが知られています。
電源要件の詳細については、「
電源要件」を参照してください。電源入力が不十分な場合は、赤色の LED (DS1) が点灯します。電源ステータス LED の詳細については、「
電源ステータス LED」を参照してください。
注: 外部電源または電源アクセサリの要件:
- 公称出力電圧:5VDC
- 最大出力電流:3000mA
- パワー デリバリ
注: TI は、UL、CSA、VDE、CCC、PSE など、該当する地域の安全規格に準拠した外部電源またはアクセサリの使用を推奨しています。