JADU034F May 2022 – January 2026
AM263x LaunchPad では 48 ピン イーサネット PHY (DP83869HMRGZT) を使用しており、これは、CPSW RGMII、または、1 つのオンダイ プログラマブル リアルタイム ユニットと産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) のいずれかに接続されます。RGMII CPSW ポートと ICSSM は、AM263x SoC で内部的にピン多重化されています。信号の内部マルチプレクシングの詳細については、「ピンマルチプレクサ マッピング」をご覧ください。PHY は、1Gb 動作をアドバタイズするように設定されています。PHY のイーサネット データ信号は、RJ45 コネクタで終端されています。RJ45 コネクタは、複数の磁気素子と複数の LED を内蔵したイーサネット 10/100/1000Mbps コネクティビティに対応し、リンクとアクティビティを表示するためにこの基板ボード上で使用されます。

イーサネット PHY には、個別の電源が 3 つ必要です。VDDIO は、システムが生成する 3.3V 電源です。イーサネット PHY 用の 1.1V と 2.5V の電源専用 LDO があります。
SoC 付近には、送信クロックおよびデータ信号に直列終端抵抗があります。イーサネット PHY の近くには、受信クロック信号とデータ信号に直列終端抵抗が接続されています。
SoC から PHY への MDC 信号と MDIO 信号を正常に動作させるには、3.3V システム電源電圧への 4.7KΩ プルアップ抵抗が必要です。CPSW MDIO/MDC 信号と ICSSM MDIO/MDC 信号のいずれかを選択してイーサネット PHY にルートするアナログ スイッチ (TS5A23159DGSR) があります。
AM263x 内部 Pinmux を使用して、CPSW RGMII 信号または ICSSM 信号のいずれかを選択します。次に、これらの信号は 1:2 マルチプレクサ (TS3DDR3812RUAR) にルートされます。このマルチプレクサは、PRU GPIO 信号が BoosterPack アプリケーションで使用されている場合に、信号のマッピング先としてイーサネット PHY または BP ヘッダのいずれかを選択します。1:2 マルチプレクサを駆動する AM263x SoC GPIO 選択信号があります。
| GPIO64 | 条件 | マルチプレクサの機能 |
|---|---|---|
| Low | イーサネット PHY が選択されている | ポート A ↔ ポート B |
| High | BoosterPack ヘッダが選択されている | ポート A ↔ ポート C |
イーサネット PHY のリセット入力は、WARMRESET AM263x SoC 出力信号によって制御されます。
イーサネット PHY は、デバイスを特定の動作モードに設定するために、多くの機能ピンをストラップ オプションとして使用します。
| 機能ピン | デフォルト モード | LP のモード | 機能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 0 | 0 | PHY アドレス:1100 |
| RX_D1 | 0 | 3 | |
| JTAG_TDO/GPIO_1 | 0 | 0 | RGMII to Copper |
| RX_D3 | 0 | 0 | |
| RX_D2 | 0 | 0 | |
| LED_0 | 0 | 0 | 自動ネゴシエーション、1000/100/10 アドバタイズ、自動 MDI-X |
| RX_ER | 0 | 0 | |
| LED_2 | 0 | 0 | |
| RX_DV | 0 | 0 | ポート ミラーリングが無効 |