JADU049 February   2026 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1Zephyr とは
    1. 1.1 リアルタイム オペレーティング システム (RTOS)
    2. 1.2 オープンソース RTOS オプションとしての Zephyr
  5. 2MSPM0 における Zephyr の利点
    1. 2.1 ベア メタルに対する利点
    2. 2.2 MSPM0 の検討事項
    3. 2.3 一般的なアプリケーション
    4. 2.4 セキュリティの概要
  6. 3Zephyr 開発環境の設定方法
    1. 3.1 一般的な設定
      1. 3.1.1 インストールの依存関係
      2. 3.1.2 Python と Zephyr のセットアップ
      3. 3.1.3 OpenOCD
      4. 3.1.4 TI のダウンストリームの差別化
  7. 4MSPM0 LaunchPad でサンプルを実行する方法
    1. 4.1 MSPM0 Launchpad
    2. 4.2 MSPM0 Launchpad でプロジェクトを実行する
      1. 4.2.1 Blinky を実行する
      2. 4.2.2 より複雑なサンプルを実行する
    3. 4.3 プロジェクトのデバッグ
      1. 4.3.1 コマンド ライン付き GNU Debugger (GDB)
      2. 4.3.2 Visual Studio Code (VSCode) 環境を設定する
      3. 4.3.3 VSCode で Cortex-Debug を使用してデバッグする
    4. 4.4 独自のプロジェクトを作成する
  8. 5参考資料
  9. 6E2E
  10. 7改訂履歴

OpenOCD

Zephyr には、TI の LaunchPad をサポートしていない、Zephyr 0.17.4 として入手できる OpenOCD のバージョンが付属しています。そのため、TI MSP マイコンをサポートする新しいバージョンをインストールすることが重要です。

ここまでガイドに従ってきた場合は、ホーム ディレクトリに OpenOCD 用の新しいフォルダを作成する前に、まずこの時点まで使用していた仮想環境を非アクティブにすることが重要です。

これが完了したら、OpenOCD フォルダ内に OpenOCD をビルドできます。TI のハードウェア上にあるすべてのビルドでは、フラッシュ中にこのビルドを参照する必要があります。

これで、OpenOCD は次の手順に進む準備が整いました。