JADU049 February 2026 MSPM0G3507
GDB は、XDS-110 エミュレータとのインターフェイスを確立して、Zephyr プロジェクトをデバッグするために使用できるコマンド ライン インターフェイスです。CCS と同様に、Zephyr プロジェクトのビルド時に作成された zephyr.elf ファイルは、GDB を使用してデバッグできます。
west デバッグには複数のオプションがありますが、『Zephyr Project の west デバッグ ガイド』を参照して、使用可能な特定のランナーやデバッグ ツールを確認することをお勧めします。