JADU049 February   2026 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1Zephyr とは
    1. 1.1 リアルタイム オペレーティング システム (RTOS)
    2. 1.2 オープンソース RTOS オプションとしての Zephyr
  5. 2MSPM0 における Zephyr の利点
    1. 2.1 ベア メタルに対する利点
    2. 2.2 MSPM0 の検討事項
    3. 2.3 一般的なアプリケーション
    4. 2.4 セキュリティの概要
  6. 3Zephyr 開発環境の設定方法
    1. 3.1 一般的な設定
      1. 3.1.1 インストールの依存関係
      2. 3.1.2 Python と Zephyr のセットアップ
      3. 3.1.3 OpenOCD
      4. 3.1.4 TI のダウンストリームの差別化
  7. 4MSPM0 LaunchPad でサンプルを実行する方法
    1. 4.1 MSPM0 Launchpad
    2. 4.2 MSPM0 Launchpad でプロジェクトを実行する
      1. 4.2.1 Blinky を実行する
      2. 4.2.2 より複雑なサンプルを実行する
    3. 4.3 プロジェクトのデバッグ
      1. 4.3.1 コマンド ライン付き GNU Debugger (GDB)
      2. 4.3.2 Visual Studio Code (VSCode) 環境を設定する
      3. 4.3.3 VSCode で Cortex-Debug を使用してデバッグする
    4. 4.4 独自のプロジェクトを作成する
  8. 5参考資料
  9. 6E2E
  10. 7改訂履歴

MSPM0 Launchpad

MSPM0 ファミリのデバイスには、Launchpad と呼ばれる評価基板があり、これを使用して Zephyr の試験とプロトタイプ製作を開始できます。LP-MSPM0G3507 を以下に示します。これは、以下のチュートリアルで使用します。