JADU074 March   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 製品情報
    4. 1.4 仕様
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 ジャンパ情報
    3. 2.3 テスト ポイント
    4. 2.4 ベスト プラクティス
  7. 3実装結果
    1. 3.1 スタートアップ
    2. 3.2 シャットダウン
    3. 3.3 チャージ ポンプ動作
    4. 3.4 LDO の安定性プロット
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5準拠に関する情報
    1. 5.1 準拠および認証
  10. 6追加情報
    1. 6.1 商標
  11. 7関連資料

シャットダウン

TPS7H1301EVM-CVAL EN から独立して LOW に駆動図 3-5 EN から独立して LOW に駆動.
TPS7H1301EVM-CVAL 抵抗デバイダ経由で EN を立ち下がり VIN に接続図 3-6 抵抗デバイダ経由で EN を立ち下がり VIN に接続.

CPOUT と EN は、EN がターンオフ スレッショルドに達するまで VIN の立ち下がり電圧に従い、CPOUT と VOUT を無効化します。

TPS7H1301EVM-CVAL パワーグッド デアサート — EN から独立して LOW に駆動図 3-7 パワーグッド デアサート — EN から独立して LOW に駆動.
TPS7H1301EVM-CVAL パワーグッド デアサート — 抵抗デバイダ経由で EN を立ち下がり VIN に接続図 3-8 パワーグッド デアサート — 抵抗デバイダ経由で EN を立ち下がり VIN に接続. この波形では VIN が立ち下がるため、VIN が VIN_MIN_PG (公称値 0.8V) を下回っているときに、PG 出力が未定義状態で短時間観測されることがあります。