JADU074 March   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 製品情報
    4. 1.4 仕様
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 ジャンパ情報
    3. 2.3 テスト ポイント
    4. 2.4 ベスト プラクティス
  7. 3実装結果
    1. 3.1 スタートアップ
    2. 3.2 シャットダウン
    3. 3.3 チャージ ポンプ動作
    4. 3.4 LDO の安定性プロット
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5準拠に関する情報
    1. 5.1 準拠および認証
  10. 6追加情報
    1. 6.1 商標
  11. 7関連資料

スタートアップ

TPS7H1301EVM-CVAL EN から独立して HIGH に駆動図 3-1 EN から独立して HIGH に駆動.
TPS7H1301EVM-CVAL 抵抗デバイダ経由で EN を立ち上がり VIN に接続図 3-2 抵抗デバイダ経由で EN を立ち上がり VIN に接続.

EN は VIN の立ち上がりに追従します。EN がターンオン スレッショルドを超えると CPOUT がオンになり、その後さらに上昇すると VIN に追従し続けます。CPOUT の大きさが VIN の大きさの約 60 ~ 80% に達すると、VOUT がオンになり、チャージ ポンプは周波数フォールドバック モードを終了します。

TPS7H1301EVM-CVAL パワーグッド アサート - EN から独立して HIGH に駆動図 3-3 パワーグッド アサート - EN から独立して HIGH に駆動.
TPS7H1301EVM-CVAL パワーグッド アサート — 抵抗デバイダ経由で EN を立ち上がり VIN に接続図 3-4 パワーグッド アサート — 抵抗デバイダ経由で EN を立ち上がり VIN に接続. この波形では VIN が立ち上がるため、VIN が VIN_MIN_PG (公称値 0.8V) を下回っているときに、PG 出力が未定義状態で短時間観測されることがあります。