JADU113 February 2026
表 1-1表に、この評価基板の電気的特性を示します。デバイス仕様の詳細については、LM5192-Q1 製品フォルダを参照してください。効率およびその他の性能指標は、動作入力電圧、負荷電流、外付けの出力コンデンサ、ならびにその他のパラメータによって変化する場合があります。動作時の推奨エアフローは 200LFM です。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力特性 | ||||||
| 入力動作範囲、VSUPPLY | VIN+、VIN– 端子 | 15 | 48 | 70 | V | |
| 入力電流、ISUPPLY | 8 | A | ||||
| 入力電流、無負荷 | PFM、BIAS_EN = 1、EN = VIN、VLOAD = 12V、R11 削除、I2C 通信なし | VSUPPLY = 24V | 195 | μA | ||
| VSUPPLY = 48V | 105 | |||||
| VSUPPLY = 60V | 88 | |||||
| 出力特性 | ||||||
| 定格出力電圧、VLOAD | CV モード | 12 | V | |||
| 平均インダクタ電流、ILOUT | CC モード | 8 | A | |||
| システム特性 | ||||||
| スイッチング周波数、fSW | 400 | kHz | ||||
| 全負荷効率 | ILOAD = 8A | VSUPPLY = 24V | 97.1% | |||
| VSUPPLY = 48V | 96.0% | |||||
| VSUPPLY = 60V | 95.5% | |||||