LM5192-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
- 機能安全対応
- I2C を搭載した同期整流 CC-CV 降圧コントローラ
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V~80V
- LV148 / ISO21780要件に適合
- 精度 1% の VOUT、1V ~ 24V (10mV ステップ) または 3.3V ~ 48V (20mV ステップ) の範囲でプログラム可能
- 4% の精度でプログラム可能な ILIM(avg) 50mA ステップで 0.5A ~ 7.5A (8mΩ RSENSE)、200mA ステップで 2A ~ 30A (2mΩ RSENSE)
- 出力スルーレート:0.25mV/µs ~ 40mV/µs
- 可変ケーブル電圧降下補償 (CDC)
- 出力アクティブ放電
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V~80V
- CISPR 25 Class 5、EMI 要件に合わせて最適化
- ±5% デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
- プログラム可能な fSW:200kHz ~ 2.2MHz
- プログラム可能なPFMまたはFPWM制御
- プログラむ可能な保護機能
- UV/OV (PG) 警告:±5%または±10%
- OVP警告、故障:105%から136%まで1%刻みで設定
- ヒカップ モードによる過電流の内部保護
- イネーブル、インタラプト、サーマル シャットダウン
- アナログ電流モニタ ピン (IMON)
- 3.5mm × 4.5mm VQFN-19 ウェッタブル フランク パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LM5192-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM5192-Q1 は 80V、高効率、同期整流降圧コントローラで、定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションと I2C インターフェイスを搭載しています。
電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 25ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。高精度のCC-CV (定電流 / 定電圧) 動作により、定電流モードと定電圧モード間をシームレスな遷移が可能になります。I2C インターフェイスにより、10mV または 20mV ステップの出力電圧、50mA ~ 200mA ステップでの平均出力電流制限に加えて、出力電圧スルーレート、スイッチング周波数、ソフトスタートのスルーレート、動作モード、電流ループ補償、出力アクティブ放電強度、ケーブル電圧降下補償ゲインをプログラムできます。
また、LM5192-Q1は、プログラム可能なしきい値による低電圧/過電圧保護、プログラム可能なヒカップモードによる過電流保護、サーマルシャットダウンなど、多くの安全機能を搭載しています。
LM5192-Q1 の追加機能には、軽負荷状態での低消費電流を実現するプログラム可能なダイオード エミュレーション (PFM)、障害報告および出力モニンタリング用のオープンドレイン nINT フラグ、高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調な起動、統合型デュアル入力 (VIN および VOUTF) VCC 電源レギュレータ、およびコンパニオン マイコンなどの外部負荷に電力を供給するための特大 VDDA レギュレータが含まれています。
LM5192-Q1 には、CISPR 25 Class 5 の放射エミッション要件への適合を容易にするための複数の機能が搭載されています。まず、I2C スイッチング周波数は最高 2.2MHz までプログラム可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。第二に、LM5192-Q1 は I2C で選択可能な ±5% のデュアル ランダム スプレッド スペクトラム (DRSS) 機能を備えており、三角波変調と疑似ランダム変調を組み合わせることによりピーク放射ノイズを大幅に低減しつつ、出力電圧リップルをきわめて低く抑えます。
LM5192-Q1 コンバータは 3.5mm × 4.5mm 熱最適化 19 ピン VQFN パッケージで供給されます。大型の PGND ダイ取り付けパッドにより、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。また、ウェッタブル フランク ピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。高い電力密度を必要とするアプリケーションを対象にした、有用な電流、寿命全体にわたる信頼性、コスト面で優れた利点を達成する 19 ピン VQFN パッケージ。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5192-Q1 車載対応、I2C 搭載、80V、高効率 CC-CV 降圧コントローラ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/31 | |
| 機能安全情報 | LM25192-Q1, LM5192-Q1, and LM5192 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/06/17 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 評価基板
LM5192-LM25192-GUI — GUI for LM5192 and LM25192 to set I2C configuration registers
LM5192-LM25192-DESIGN-CALC — LM5192, LM25192 quick-start design tool
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。