JADU157A December 2025 – June 2026 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
ノイズやその他の干渉により、入力信号がスレッショルド電圧付近で変動し、出力の高速かつ不規則なスイッチングが発生する可能性があります。これは、誤トリガにつながる可能性があります。コンパレータ ブランキング モードでは、入力信号がスレッショルド電圧を交差した時点から出力状態が変化するまでの間に、短い遅延を設けます。
有効になっている場合、ブランキング ソース信号はコンパレータ出力の反転イネーブルとして機能します。具体的には、ブランキング ソースがアサートされると (論理 High)、コンパレータの出力は強制的に現在の出力状態になり、コンパレータの入力電圧に関係なく、状態の変化は防止されます。逆に、ブランキング ソースがデアサートされると (論理 Low)、コンパレータの出力が有効になり、コンパレータの入力電圧に応じて変化できるようになります。これにより、ノイズが発生しやすい期間でも安定して動作します。ブロック図については、図 20-3を、この機能を示す波形例については図 20-4を参照してください。
この遅延期間中、コンパレータは入力信号のさらなる変化を無視し、出力を Low に保持します。この機能は主に、モーター駆動や電力制御などのタイマで示される PWM 波形などの使用事例に適しています。
レジスタ CTL2 の制御ビット BLANKSRC を使用して、無効化の設定や、ブランキング モードで動作させるソースの設定を行うことができます。サポートされている特定のブランキング ソースについては、デバイスのデータシートを参照してください。