JADU175D October 2023 – August 2026
![]() 火災や機器損傷のリスクを最小限に抑えるため、動作時は DLPLCRC964EVM コントローラ基板の周囲を空気が自由に循環できるようにしてください。 |
![]() DLPLCRC964EVM には、ESD に敏感な部品が含まれています。 永続的な損傷を防ぐために、取り扱いには注意してください。 |
![]() LED またはレーザー部品 (この評価基板には付属していません) を選択する際、エンド ユーザーは、照明装置メーカーから提供されるデータシートを参照し、EN62471 のリスク グループ評価を確認するとともに、選択した照明装置に関連する潜在的な眼への危険性を確認する必要があります。強い光源を観察する際には、有効な光学フィルターや遮光保護眼鏡の使用を常に考慮および実施し、周囲の実験室環境にも十分注意してください。これにより、一時的に目が見えなくなる等による事故のリスクを最小限に抑えることができます。 |