JADU175D October 2023 – August 2026
TI の DLP DLPC964 GUI を使用すると、DLPLCRC964EVM (DLPC964 コントローラ基板)、DLPLCR99EVM (DLP991U DMD 基板)、DLPLCR99UVEVM (DLP991UUV DMD 基板)、および Apps FPGA (AMD 評価基板) アプリケーションを評価できます。DLPLCRC964EVM は、DLP991U または DLP991UUV DMD にロードできる固定の内部テスト パターンを搭載しており、サポート対象の DMD にこれらのパターンを表示するために必要なインターフェイスを備えています。フロントエンド AMD 評価基板は、DLPC964 コントローラと接続して、高速パターン データを、サポート対象の DMD 評価基板 (DLPLCR99EVM または DLPLCR99UVEVM) に送信します。
このガイドでは、DLP LightCrafter DLPC964 評価基板システムのハードウェアとソフトウェアの機能について説明します。評価基板のアーキテクチャとコネクタについて説明しているほか、サポート対象の DMD 評価基板と AMD Xilinx™ 評価ボードを DLPLCRC964EVM に組み付けてテスト パターンの表示と実行を行う方法についてのクイック スタート ガイドも付属しています。また、このガイドでは、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して DLP LightCrafter DLPLCRC964EVM を操作する方法についても説明します。各 DLP コンポーネントの詳細については、セクション 6 を参照してください。