JAJA557B February 2018 – September 2024 ADS8588H , ADS8588S , ADS8598H , ADS8598S , ADS8688
| 入力 | ADC 入力 | デジタル出力 |
|---|---|---|
| VinMin = -40V | AIN-xP = –10V、AIN-xGND = 0V | –13107210 または 20000H |
| VinMax = 40V | AIN-xP = 10V、AIN-xGND = 0V | 13107110 または 1FFFFH |
| AVDD | DVDD |
|---|---|
| 5V | 3.3V |
このクックブックでは、統合アナログ フロントエンド(AFE)でSAR ADCの入力電圧範囲を拡大し、2点較正法を実装して精度低下を抑える方法について述べます。この設計では入力電圧範囲±10VのADS8598Hを使用して、対応可能な入力電圧範囲を±40Vまで拡大します。これにより、電圧降下用のアナログ回路を追加することなく広い入力電圧範囲を利用でき、代わりに単純な分圧器を使用してデバイスのAFEと相互作用することで、デバイスの入力電圧に近い値まで電圧を降下できます。較正法を実装して、誤差の発生を抑えることができます。
類似のクックブック設計、『統合アナログ フロントエンド (AFE) のゲインおよびドリフト誤差に対する外部 RC フィルタ回路の影響を低減:±10V』 (最大 200kHz、16 ビット) も、外付け部品に起因するドリフトの測定方法を説明しているので、このアプリケーションに役立ちます。ADC で測定可能な入力範囲を拡大すると、以下のような最終製品で有用であることが実証されています。データ収集モジュール、多機能リレー、 AC アナログ入力モジュール、鉄道輸送用制御ユニット。

| 仕様 | 較正なしの精度測定結果 | 較正ありの精度測定結果 |
|---|---|---|
| ±40V | 0.726318% | 0.008237% |
デバイスの内部インピーダンスは1MΩであり、外部抵抗は希望する入力電圧範囲(Vin)、この場合には±40Vに基づいて選定します。この外部抵抗がデバイスの内部インピーダンスとともに分圧器を形成し、ADC 入力ピンの入力電圧 (VinADC) をデバイスの入力電圧範囲である ±10V 以内に降下します。


入力電圧範囲は、採用する外部抵抗値に応じてさまざまに拡大できます。
| Vin (入力電圧) | Rext |
|---|---|
| ±40 | 3MΩ |
| ±30 | 2MΩ |
| ±20 | 1MΩ |
| ±12 | 200kΩ |
±40Vの全範囲でさまざまなDC入力値を採用して、ADCの入力電圧と測定精度を測ります。次の式は、ADCが読み出すアナログ電圧の計算方法を示しています。ここで、FSRはシステムの全入力電圧範囲であり、この場合には40Vとなります。2という係数が記載されているのは、バイポーラ入力だからであり、入力電圧範囲は実際には±40Vすなわち80Vの範囲になります。この式の VoutADC は ±40V の範囲となり、システムの入力範囲に対応しています。

値の誤差率は次の式で計算します。


外部抵抗に起因する読出誤差を除去するために、較正を適用できます。2点較正では、ADCの線形範囲内で全入力電圧範囲から0.25Vの2つのテスト信号を印加し、サンプリングします。次に、このサンプル測定値を用いて線形伝達関数の勾配とオフセットを計算します。較正により、外部抵抗に起因するゲイン誤差とデバイスの内部ゲイン誤差の両方が解消されます。
| Vmin | コード測定結果 |
|---|---|
| -39V | -128689 |
| Vmax | コード測定結果 |
|---|---|
| 39V | 128701 |



較正係数
m = 3299.872、b = 6.008
較正を適用すると、読出誤差は大幅に低減します。

値の高い抵抗を使用するため、コンデンサの導入により、ドリフトの増大など、読出値に大きな影響を与えることになります。その原因はコンデンサのリーク電流にあります。このリーク電流は時間や温度の変化に伴って変動し、較正困難な誤差を生み出します。入力フィルタを必要とする場合は、代替回路を使用して実装できます。入力信号との関係で、コンデンサは外部抵抗の前に平衡RCフィルタとともに配置します。

外付けアンチエイリアシングRCフィルタはノイズを低減し、電気的オーバーストレスからデバイスを保護します。同相ノイズ除去性能を高めるには平衡RCフィルタを構成する必要があり、正負両方の入力経路に整合する外部抵抗を追加します。これらの外部抵抗もまた、「デザイン ノート」に記載したように、低ドリフト抵抗とする必要があります。
R = 10kΩ

標準的な容量値に近い値の、CFIL = 24nF が利用可能です。
| デバイス | 主な特長 | リンク | 類似デバイス |
|---|---|---|---|
| ADS8598H | 18ビット高速8チャネル同時サンプリングADC、単一電源によるバイポーラ入力対応 | 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 500kSPS ADC | 高精度 ADC |